MNSPJS - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 - 미니츄어스트레이트타입
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mnspjs.prj},{NB=MNSPJS3.2-M5-W},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=3.2},{DP=3.2},{NO=M5},{COLOR=W},{CT=Meter - Out}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATTP
나사부 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
H 2면폭
[mm]
T
[mm]
M
M 나사 크기
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
CT
제어타입
ⁿ/ₐ
MNSPJS3.2-M5-W
MNSPJS3.2-M5-W
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
3.2
28.0
12.4
27.2
30.2
7.8
8
11.2
M5x0.8
13.1
메터 아웃
MNSPJS4-M3-B
MNSPJS4-M3-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
4
28.3
11.4
25.1
27.6
7.9
7
9.3
M3x0.5
7.6
메터 아웃
MNSPJS6-M5-B
MNSPJS6-M5-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
6
30.6
12.4
27.2
30.2
10.8
8
11.2
M5x0.8
15.0
메터 아웃
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청