MLT/R - Precision lock nut
Melucci
Ball screws MTECH
Precision lock nuts MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/precision_lock_nuts/mlt_r.prj},{NB=MLT/R M72x2.0},{D=95},{H=18},{T=3.5},{DD=88.0},{MNM=18.0},{DX=72},{PX=2.00},{N=3},{G=6},{NR=3},{MX=8},{MAT=42CrMo 45 40Cr},{HD=HRC28°-32°},{TP=ISO4H},{RO=0.005},{PTHD=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
THD
Thread
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
h
[mm]
NG
n-g
ⁿ/ₐ
T
t
[mm]
DD
d
[mm]
NM
n-m
ⁿ/ₐ
MNM
MAX. Nm
ⁿ/ₐ
MLT/R M8x0.75
MLT/R M8x0.75
16
8
3-3
1.6
13.0
2-M4
3.5
MLT/R M10x0.75
MLT/R M10x0.75
18
8
3-3
1.6
15.0
2-M4
3.5
MLT/R M10x1.0
MLT/R M10x1.0
18
8
3-3
1.6
15.0
2-M4
3.5
MLT/R M12x1.0
MLT/R M12x1.0
20
8
3-3
1.6
17.0
2-M4
3.5
MLT/R M12x1.25
MLT/R M12x1.25
20
8
3-3
1.6
17.0
2-M4
3.5
MLT/R M14x1.5
MLT/R M14x1.5
25
8
3-3
2.0
21.0
2-M4
3.5
MLT/R M15x1.0
MLT/R M15x1.0
25
8
3-3
1.8
21.5
2-M4
3.5
MLT/R M16x1.5
MLT/R M16x1.5
28
10
3-4
2.0
24.0
2-M5
4.5
MLT/R M17x1.0
MLT/R M17x1.0
28
10
3-4
2.0
24.0
2-M5
4.5
MLT/R M18x1.5
MLT/R M18x1.5
30
10
3-4
2.0
26.0
2-M5
4.5
MLT/R M20x1.0
MLT/R M20x1.0
32
10
3-4
2.0
28.0
3-M5
4.5
MLT/R M20x1.5
MLT/R M20x1.5
32
10
3-4
2.0
28.0
3-M5
4.5
MLT/R M22x1.5
MLT/R M22x1.5
35
10
3-4
2.0
31.0
3-M5
4.5
MLT/R M24x1.5
MLT/R M24x1.5
38
12
3-5
2.0
34.0
3-M6
8.0
MLT/R M25x1.5
MLT/R M25x1.5
38
12
3-5
2.0
34.0
3-M6
8.0
MLT/R M27x1.5
MLT/R M27x1.5
42
12
3-5
2.0
38.0
3-M6
8.0
MLT/R M30x1.0
MLT/R M30x1.0
45
12
3-5
2.0
41.0
3-M6
8.0
MLT/R M30x1.5
MLT/R M30x1.5
45
12
3-5
2.0
41.0
3-M6
8.0
MLT/R M33x1.5
MLT/R M33x1.5
52
12
3-5
2.0
48.0
3-M6
8.0
MLT/R M35x1.5
MLT/R M35x1.5
52
12
3-5
2.0
48.0
3-M6
8.0
MLT/R M36x1.5
MLT/R M36x1.5
55
14
3-6
2.5
50.0
3-M6
8.0
MLT/R M38x1.5
MLT/R M38x1.5
56
14
3-6
2.5
51.0
3-M6
8.0
MLT/R M39x1.5
MLT/R M39x1.5
58
14
3-6
2.5
53.0
3-M6
8.0
MLT/R M40x1.5
MLT/R M40x1.5
58
14
3-6
2.5
53.0
3-M6
8.0
MLT/R M42x1.5
MLT/R M42x1.5
62
14
3-6
2.5
57.0
3-M6
8.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MLT/K - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MLT/F - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
C-RM - Economy R Type Lock Nuts
Misumi
29.05.2023
MLT/A - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MLT/AN - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MLT/RN - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MAE-NUTMU-KMK/KMK-R - Locknuts KMK and KMK-R with Integral Locking Device, ...
MÄDLER
26.04.2024
E-RM - Economy R Type Lock Nuts
Misumi
20.09.2022
TAAT5/TSAT5 - Timing Pulleys-T5 Type
SAMLO
23.03.2023
TBY41_42 - Snap Washers for Round Nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle F2-13 - Ecrou de blocage de précision à encoches
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
07590-05 - Slotted round nuts, steel, DIN 70852
norelem
30.05.2024
Standard MM - Single Row
Scheerer Bearing
21.06.2023
CM-CMS - OBLONG MASTERLINK
CARCANO
10.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청