카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/ml_d/ml_3000_tab.prj},{NB=ML3000.38(0--)},{CODENIT=KM30-38.1},{CU=38},{L=150},{LMIN=112},{RC=3},{D=63},{RD=45},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=3180},{F1I=5362},{F1P=6269},{V=184.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.6},{W=1.57},{VER=0.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg','FSC63','FSC 63','ml_fsd.jpg','FSD63','FSD 63','ml_fsd.jpg'},{FXNIT='-','-','ml_nofix2.jpg','FSC63','06775/C','ml_fsd.jpg','FSD63','06840/C','ml_fsd.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{PRA=6.500},{COLL=MIN},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.18385},{S2=15.90431},{P2=200},{SPM=60},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML3000.15
ML3000.15
15
100
85
3
63
45
200
20
3180
4461
5023
105.0
15.90
1.6
1.25
0
80
ML3000.25
ML3000.25
25
120
95
3
63
45
200
20
3180
5013
5781
136.0
15.90
1.6
1.38
0
80
ML3000.38
ML3000.38
38
150
112
3
63
45
200
20
3180
5362
6269
184.0
15.90
1.6
1.57
0
80
ML3000.50
ML3000.50
50
180
130
3
63
45
200
20
3180
5491
6452
233.0
15.90
1.6
1.78
0
80
ML3000.63
ML3000.63
63
210
147
3
63
45
200
20
3180
5658
6690
282.0
15.90
1.6
1.98
0
80
ML3000.80
ML3000.80
80
250
170
3
63
45
200
20
3180
5793
6882
347.0
15.90
1.6
2.24
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청