피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
MK-E-12 - Retaining Rings - E-Clips
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Washers, Spacers & Bushings
Retaining & Fixing Rings
Retaining Rings
E-Clip Retaining Rings
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10020000/l4_k10020300/p090882/mk-e-12.prj},{NB=MK-E-87},{PN=MK-E-87},{AMERSID=1061657},{APACID=-},{EMEAID=-},{SIZE=0.87500000},{MATERIAL=Bright Zinc},{PARTOFASSORTMENT=MK-260-9},{QUANITITYINASSOR=5},{NOMINALDIAMETER=1.300},{RINGSKETCH0=0.12500000},{D4SKETCH0=0.3750000000000000},{D5SKETCH0=0.0625000000},{D6SKETCH0=0.50000000000000000000},{D7SKETCH0=0.0625000000},{FREEDIAMETERSKE=0.675},{D3SKETCH0=0.75000},{D2SKETCH0=0.5625000000},{THICKNESSBOSSEX=0.050},{A1=69.080},{A2=22.560},{B=0.00223261},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/retaining-fixing-rings/mk-e-87}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PARTOFASSORTMENT
Part of Assortment
ⁿ/ₐ
QUANITITYINASSOR
Quanitity In Assortment
ⁿ/ₐ
MK-E-12
MK-E-12
1061665
-
-
1/8
Bright Zinc
MK-260-9
25
MK-E-15
MK-E-15
1061595
-
-
5/32
Bright Zinc
MK-260-9
20
MK-E-18
MK-E-18
1061697
-
-
3/16
Bright Zinc
MK-260-9
30
MK-E-21
MK-E-21
1061673
-
-
7/32
Bright Zinc
MK-260-9
20
MK-E-25
MK-E-25
1061655
-
-
1/4
Bright Zinc
MK-260-9
30
MK-E-31
MK-E-31
1061686
-
-
5/16
Bright Zinc
MK-260-9
30
MK-E-37
MK-E-37
1061643
-
-
3/8
Bright Zinc
MK-260-9
30
MK-E-43
MK-E-43
1061628
-
-
7/16
Bright Zinc
MK-260-9
30
MK-E-50
MK-E-50
1061593
-
-
1/2
Bright Zinc
MK-260-9
20
MK-E-62
MK-E-62
1061682
-
-
5/8
Bright Zinc
MK-260-9
15
MK-E-75
MK-E-75
1061662
-
-
3/4
Bright Zinc
MK-260-9
10
MK-E-87
MK-E-87
1061657
-
-
7/8
Bright Zinc
MK-260-9
5
MK-E-12SS
MK-E-12SS
1061693
-
-
1/8
Stainless Steel
MK-206-12SS
25
MK-E-15SS
MK-E-15SS
1061608
-
-
5/32
Stainless Steel
MK-206-12SS
15
MK-E-18SS
MK-E-18SS
1061659
-
-
3/16
Stainless Steel
MK-206-12SS
25
MK-E-21SS
MK-E-21SS
1061656
-
-
7/32
Stainless Steel
MK-206-12SS
15
MK-E-25SS
MK-E-25SS
1061668
-
-
1/4
Stainless Steel
MK-206-12SS
25
MK-E-31SS
MK-E-31SS
1061651
-
-
5/16
Stainless Steel
MK-206-12SS
25
MK-E-37SS
MK-E-37SS
1061581
-
-
3/8
Stainless Steel
MK-206-12SS
25
MK-E-43SS
MK-E-43SS
1061669
-
-
7/16
Stainless Steel
MK-206-12SS
15
MK-E-50SS
MK-E-50SS
1061591
-
-
1/2
Stainless Steel
MK-206-12SS
15
MK-E-62SS
MK-E-62SS
1061598
-
-
5/8
Stainless Steel
MK-206-12SS
10
MK-E-75SS
MK-E-75SS
1061586
-
-
3/4
Stainless Steel
MK-206-12SS
5
MK-E-87SS
MK-E-87SS
1061592
-
-
7/8
Stainless Steel
MK-206-12SS
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MK-SR-25 - Retaining Rings - Snap Rings
Essentra Components
28.07.2014
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
MK-E-12 - Retaining Rings - E-Clips
Essentra Components
28.07.2014
MK-D-1523 - Retaining Rings - E-Clips
Reid Supply
02.02.2022
MK-D-1523 - Retaining Rings - E-Clips
Essentra Components
22.07.2014
NETW, NETWS - Retaining Rings - E
Misumi
16.02.2022
EANTW,EANTWS - Small parts·magnet-Retaining Rings-E type
SRD-FA
23.04.2023
Q1M - Retainer Rings - Spring Steel - Snap-On Design
WMBerg
06.06.2023
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Reference 79450 - Retaining washer for shaft 864 heavy duty type - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Locking washers DIN 6799
MBO Oßwald
08.10.2021
DQE/DQES - E Type Retaining Rings
SAMLO
24.03.2023
BN 1355 - Circlips for shafts stacked (DIN 6799), 14568, stainless steel 1....
Bossard Catalog
26.01.2023
200 Series
Tsubakimoto Chain Co.
05.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청