카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MINI BALL VALVE - JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
MINI BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mini_ball_valve/mini_ball_valve_jis.prj},{NB=MV6NN(NN)},{STD=JIS},{VERS=1},{A=6},{AX=6},{B=1/8},{SD=0},{D=23},{SH=35},{DO=0},{C=40},{TH=-},{SLT=0.0},{D1=0.00},{T=-},{SL=0.0},{LP=N},{RP=N},{MS=},{MSX='','EPDM','V','FKM'},{LPX='N','Male thread 3/8','O','Male thread 1/4','M','Male thread 1/2','F','Female thread 3/8','G','Female thread 1/4','S','Straight','H','Hose'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
D
Ø
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DO
[mm]
C
[mm]
TH
Thread
ⁿ/ₐ
SLT
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
MV6NN
MV6NN
JIS
6
1/8
0
66.0
23
46
35
0
40
-
0.0
0.00
-
0.0
MV13S
MV13S
JIS
13
3/8
13
67.0
0
42
42
35
60
-
0.0
18.25
1/33
16.5
MV15S
MV15S
JIS
15
1/2
13
67.0
0
42
42
35
60
Rc 1/2
16.0
22.25
1/33
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청