MFINS, MFINS-S, MFINS-DS - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 돌출싱글 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfins.prj},{NB=MFINS12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{LL=6},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{F=0},{A=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFINS6
MFINS6
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFINS8
MFINS8
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFINS10
MFINS10
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFINS12
MFINS12
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFINS13
MFINS13
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFINS16
MFINS16
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFINS20
MFINS20
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFINS25
MFINS25
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFINS30
MFINS30
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청