카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0151-05-320HP-PREM - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0151-05
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0151_05/mdsl0151_05_320hp_prem_asmtab.prj},{NB=MDSL0151-05-320HP-PREM-F1-Bottom},{MN=MDSL0151-05-320HP-PREM},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5511-06},{SMN=405-VP251-12},{DEBMN=120-2350-01},{FCMN=120-2044-01},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=130-7523-12},{TBMN=099-0085-02},{EMN=072-0003},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{CCMN=120-0224-01},{BBMN=M10-UNF-50},{WBMN=M10-7/16},{CSMN=10X50},{PPATH=mdsl0151_05_320hp_prem_asmtpl.prj},{AA=2},{AB=363.9282},{AC=281},{AF=130},{AG=1000},{AH=114.3},{AJ=374.65},{AK=342.9},{BB=6.35},{BD=419.1},{BE=25},{BF=17.4625},{BU=45},{BV=414.5},{C=1114.3},{ES=76.95},{EU=31.68},{EW=9.525},{EX=19.05},{OX=576.55},{P=419.1},{R=35.966},{S=9.525},{U=41.2625},{V=114.3},{XL=230.3102},{XN=196}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BU
[deg]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
EU
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
OX
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0151-05-320HP-PREM
MDSL0151-05-320HP-PREM
2
363.9282
281
130
1000
114.3
374.65
342.9
6.35
419.1
25
17.4625
45
414.5
1114.3
76.95
31.68
9.525
19.05
576.55
419.1
35.966
9.525
41.2625
114.3
230.3102
196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청