카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0041-09 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0041-09
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0041_09/mdsl0041_09_asmtab.prj},{NB=MDSL0041-09-F1-Bottom},{MN=MDSL0041-09},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=560},{AA=3},{AB=568.7386},{AC=425},{AE=279.2},{AF=200},{B=490},{BA=190.5},{C=1164.2},{D=279.2},{G=30},{J=110.0},{K=130},{L=50},{H=20.54},{E=228.6},{ES=76.2},{F2=419.1},{NW=120.65},{M=396.5},{O=569.2},{P=567.6826},{R=51.333},{S=15.925},{T=90},{U=60.325},{V=114.3},{XL=385.8646},{XN=310},{FMN=130-5317-01},{SMN=405-2668-10},{FCMN=120-2051-02},{BMN=120-1450-02},{CBMN=136-0025-22},{EMN=071-0004},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0151-04},{PPATH=mdsl0041_09_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BCMN=120-1534-01},{BCB=1/2-13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0041-09
MDSL0041-09
560
3
568.7386
425
279.2
200
490
190.5
1164.2
279.2
30
110.0
130
50
20.54
228.6
76.2
419.1
120.65
396.5
569.2
567.6826
51.333
15.925
90
60.325
114.3
385.8646
310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청