目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
MDC - Concrete fastener for sandwich elements
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
MDC
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/mdc/mdc.prj},{NB=SFS MDC-S16-7,5x365},{CNSORDERNO=MDC-S16-7,5x365},{MATNR=1574418},{TYP=MDC},{KOPF=Hex head},{DS=S16},{TEXT1=Betonbefestiger für Sandwichelemente},{TEXT2=Befestiger: Kohlenstoffstahl},{TEXT3=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{TEXT4=-},{CL=292-362},{TFIX=292-307/327},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=365},{D1=12},{D2=7.5},{DW=16},{SW=8},{GW=89.47},{D3=4.650},{P=4.800},{VERS=2},{DWX=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
DS
Washer variant
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
CL
Clamping lenght
[mm]
TFIX
tfix
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Lenght
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS MDC-7,5x85 Betonbefes...
MDC-7,5x85
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
15-85
15-30/50
Kohlenstoffstahl
85
12
7.5
-
8
25.91
SFS MDC-7,5x105 Betonbefe...
MDC-7,5x105
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
35-105
35-50/70
Kohlenstoffstahl
105
12
7.5
-
8
30.13
SFS MDC-7,5x125 Betonbefe...
MDC-7,5x125
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
55-125
55-70/90
Kohlenstoffstahl
125
12
7.5
-
8
34.35
SFS MDC-7,5x145 Betonbefe...
MDC-7,5x145
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
75-145
75-90/110
Kohlenstoffstahl
145
12
7.5
-
8
38.80
SFS MDC-7,5x165 Betonbefe...
MDC-7,5x165
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
95-165
95-110/130
Kohlenstoffstahl
165
12
7.5
-
8
44.00
SFS MDC-7,5x185 Betonbefe...
MDC-7,5x185
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
115-185
115-130/150
Kohlenstoffstahl
185
12
7.5
-
8
47.67
SFS MDC-7,5x205 Betonbefe...
MDC-7,5x205
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
135-205
135-150/170
Kohlenstoffstahl
205
12
7.5
-
8
52.10
SFS MDC-7,5x225 Betonbefe...
MDC-7,5x225
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
155-225
155-170/190
Kohlenstoffstahl
225
12
7.5
-
8
56.55
SFS MDC-7,5x245 Betonbefe...
MDC-7,5x245
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
175-245
175-190/210
Kohlenstoffstahl
245
12
7.5
-
8
60.98
SFS MDC-7,5x265 Betonbefe...
MDC-7,5x265
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
195-265
195-210/230
Kohlenstoffstahl
265
12
7.5
-
8
65.42
SFS MDC-7,5x285 Betonbefe...
MDC-7,5x285
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
215-285
215-230/250
Kohlenstoffstahl
285
12
7.5
-
8
69.86
SFS MDC-7,5x305 Betonbefe...
MDC-7,5x305
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
235-305
235-250/270
Kohlenstoffstahl
305
12
7.5
-
8
74.30
SFS MDC-7,5x325 Betonbefe...
MDC-7,5x325
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
255-325
255-270/290
Kohlenstoffstahl
325
12
7.5
-
8
78.74
SFS MDC-7,5x345 Betonbefe...
MDC-7,5x345
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
275-345
275-290/310
Kohlenstoffstahl
345
12
7.5
-
8
83.18
SFS MDC-7,5x365 Betonbefe...
MDC-7,5x365
MDC
Hex head
-
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
-
295-365
295-310/330
Kohlenstoffstahl
365
12
7.5
-
8
87.62
SFS MDC-S16-7,5x85 Betonb...
MDC-S16-7,5x85
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12-82
12-27/47
Kohlenstoffstahl
85
12
7.5
16
8
27.76
SFS MDC-S16-7,5x105 Beton...
MDC-S16-7,5x105
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
32-102
32-47/67
Kohlenstoffstahl
105
12
7.5
16
8
31.98
SFS MDC-S16-7,5x125 Beton...
MDC-S16-7,5x125
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
52-122
52-67/87
Kohlenstoffstahl
125
12
7.5
16
8
36.20
SFS MDC-S16-7,5x145 Beton...
MDC-S16-7,5x145
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
72-142
72-87/107
Kohlenstoffstahl
145
12
7.5
16
8
40.65
SFS MDC-S16-7,5x165 Beton...
MDC-S16-7,5x165
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
92-162
92-107/127
Kohlenstoffstahl
165
12
7.5
16
8
45.85
SFS MDC-S16-7,5x185 Beton...
MDC-S16-7,5x185
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
112-182
112-127/147
Kohlenstoffstahl
185
12
7.5
16
8
49.52
SFS MDC-S16-7,5x205 Beton...
MDC-S16-7,5x205
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
132-202
132-147/167
Kohlenstoffstahl
205
12
7.5
16
8
53.95
SFS MDC-S16-7,5x225 Beton...
MDC-S16-7,5x225
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
152-222
152-167/187
Kohlenstoffstahl
225
12
7.5
16
8
58.40
SFS MDC-S16-7,5x245 Beton...
MDC-S16-7,5x245
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
172-242
172-187/207
Kohlenstoffstahl
245
12
7.5
16
8
62.83
SFS MDC-S16-7,5x265 Beton...
MDC-S16-7,5x265
MDC
Hex head
S16
Betonbefestiger für Sandw...
Befestiger: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
192-262
192-207/227
Kohlenstoffstahl
265
12
7.5
16
8
67.27
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求