MDB - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form C - zyl. aufgebohrt - Rohling
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit Startbohrung
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_startbohrung/mdb.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MDB - 20x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MDB},{D1=20},{TOL=n5},{D2=2.8},{D3=12.0},{L1=22},{L2=5},{MAT=HWS},{HRC=58 - 60},{R=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø
[mm]
TOL
Toleranz zu D1
ⁿ/ₐ
D2
Startbohrung
[mm]
D3
Freibohrung max.
[mm]
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
10
n5
1.2
5.6
4
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
13
n5
1.4
8.0
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
16
n5
2.0
9.5
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
20
n5
2.8
12.0
5
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
22
n5
2.8
15.0
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
25
n5
4.4
17.5
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
32
j6
5.2
21.0
6
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
38
j6
5.6
27.0
8
HWS
58 - 60
VEITH - Schneidbuchse MDB...
Schneidbuchse
MDB
40
j6
5.6
27.0
8
HWS
58 - 60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청