MCSCB, MCSCBS - 에어용커플러 - 튜브접속용 - 소켓
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mcscb.prj},{NB=MCSCB4},{MAT=1},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{OT=-5~60},{AF=Air},{NO=4},{COMP=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
OT
사용온도
[°C]
OP
최고사용압력
[MPa (kgf/cm2)]
PR
내압
[MPa (kgf/cm2)]
AF
사용유체
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
H 2면폭
[mm]
H1
H1 이면폭
[mm]
MASS
질량
[g]
MCSCB4
MCSCB4
크롬도금
니트릴 고무 (NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
공기
4
34.0
9.6
16.0
M10X1
13
13
15
MCSCB6
MCSCB6
크롬도금
니트릴 고무 (NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
공기
6
36.3
9.6
18.0
M12X1
15
15
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청