MCQV3 - ISO-15552 Standard cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV3-ISO-15552 Standard cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv3/mcqv3_asmtab.prj},{NB=MCQV3-11-50-50},{MODEL=MCQV3},{STYLE=11},{TUBE=50},{STROKE=50},{MAGNET=},{CUSHION=},{TYPE=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{ASTROKE=0},{POS=0},{A=32},{AA=18},{AB=34},{AC=15},{AD=10},{AE=M16x1.5},{AF=40},{AR=8},{AS=24},{XB=106},{B1=17},{B2=24},{C=37},{DD=G1/4},{E=M16x1.5},{G=20},{H=40},{I=28.0},{IA=0},{IB=0},{J=4},{K=31.0},{L=16.0},{NB1=0},{O=46.5},{R=8.0},{S=M8x1.25},{U=8.5},{UC=4.5},{UD=16},{X=65},{XZ=179},{XZB=143},{XZM=180},{XZN=244},{XZP=177},{XZQ=227},{XZT=170},{XLY=170},{XZF=123},{XMAG=30},{HOLDER=HV2},{TK=22},{ROTS=25.000},{PPATH=mcqv3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
UC
[mm]
UD
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
MCQV3-11-32-50
MCQV3
32
22
16
26
12
7
M10x1.25
20
5
17
94
10
17
26
G1/8
M10x1.25
12
30
15.0
4
30.5
20.0
32.5
5.0
M6x1.0
4.5
4.5
16
47
146
120
146
190
146
184
MCQV3-11-40-50
MCQV3
40
24
20
27
12
7
M10x1.25
30
6
19
105
13
19
30
G1/4
M12x1.25
16
35
18.0
4
34.0
14.5
38.0
6.0
M6x1.0
5.3
4.5
16
55
163
135
165
213
162
206
MCQV3-11-50-50
MCQV3
50
32
18
34
15
10
M16x1.5
40
8
24
106
17
24
37
G1/4
M16x1.5
20
40
28.0
4
31.0
16.0
46.5
8.0
M8x1.25
8.5
4.5
16
65
179
143
180
244
177
227
MCQV3-11-63-50
MCQV3
63
32
20
32
15
10
M16x1.5
40
8
24
121
17
24
37
G3/8
M16x1.5
20
45
26.0
4
33.0
17.0
56.5
8.0
M8x1.25
8.0
4.5
16
78
194
158
195
259
190
242
MCQV3-11-80-50
MCQV3
80
40
32
41
20
14
M22x1.5
50
13
32
128
22
30
46
G3/8
M20x1.5
25
45
32.5
4
35.5
20.5
72.0
10.0
M10x1.5
9.0
4.5
18
95
218
174
220
300
215
287
MCQV3-11-100-50
MCQV3
100
40
30
46
20
14
M22x1.5
50
13
32
138
22
30
51
G1/2
M20x1.5
25
55
37.5
4
37.0
19.0
89.0
10.0
M10x1.5
13.0
4.5
18
115
233
189
240
320
235
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청