MCMB - Miniature cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Mini Cylinders
Mini Cylinders
MCMB-Miniature cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/mini_cylinders/mini_cylinders/mcmb/mcmb_asmtab.prj},{NB=MCMB-11-25-25},{MODEL=MCMB},{STYLE=11},{TUBE=25},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{POS=0},{CP=},{ECT=},{PT=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=22},{AA=18.5},{AC=15},{AD=9.5},{AF=16},{AK=M8 x 1.25},{AL=19.5},{AR=5},{AS=13},{B1=17},{B2=32},{CD=8},{CX=12},{CI=22},{D=10},{E=26},{F=13},{FL=10.5},{G=8},{H=45},{H1=6},{H2=8},{HB=20.5},{HH=39},{I=33.5},{K=5.0},{L=12},{MM=M10 x 1.25},{N=15.0},{NA=30.0},{NN=M26 x 1.5},{P=Rc1/8},{ZQ=146},{RR=9},{U=11.5},{Z=119},{ZD=128},{PPATH=mcmb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AF
[mm]
AK
ⁿ/ₐ
AL
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
CD
[mm]
CX
[mm]
CI
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FL
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HB
[mm]
HH
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
ZN
[mm]
ZQ
[mm]
ZZ
[mm]
RR
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
ZD
[mm]
MCMB-11-20-25
MCMB
20
18
17.5
15
9.5
16
M8 x 1.25
15.5
5
13
13
26
8
12
20
8
20
13
10.5
8
41
5
8
20.5
38
28.0
5.0
12
M8 x 1.25
15.0
24.0
M20 x 1.5
Rc1/8
62
144
141
116
9
11.5
115
124
MCMB-11-25-25
MCMB
25
22
18.5
15
9.5
16
M8 x 1.25
19.5
5
13
17
32
8
12
22
10
26
13
10.5
8
45
6
8
20.5
39
33.5
5.0
12
M10 x 1.25
15.0
30.0
M26 x 1.5
Rc1/8
62
152
146
120
9
11.5
119
128
MCMB-11-32-25
MCMB
32
22
16.0
12
7.0
20
M10 x 1.25
19.5
6
17
17
32
10
20
27
12
26
13
10.5
8
45
6
8
20.0
36
37.5
5.5
15
M10 x 1.25
15.0
34.5
M26 x 1.5
Rc1/8
64
154
145
122
12
14.5
124
136
MCMB-11-40-25
MCMB
40
24
17.0
12
7.0
30
M12 x 1.25
21.0
7
19
22
41
10
20
33
14
32
16
13.5
11
50
8
10
23.0
40
46.5
7.0
15
M14 x 1.5
21.5
42.5
M32 x 2.0
Rc1/4
88
188
178
154
12
14.5
153
165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청