MCJT 4 - Back to back compact cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Compact Cylinders
Compact Cylinders
MCJT-4-Back to back compact cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/compact_cylinders/mcjt_4/mcjt_4_asmtab.prj},{NB=MCJT-41-32-5x5(0_0)},{MODEL=MCJT},{STYLE=41},{TUBE=32},{STROKE1=5},{STROKE2=5},{POS1=0},{POS2=0},{MG=},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{AM=16},{AQ=17},{B=22},{C=3.3},{D=16},{E1=34.0},{E2=-},{F=14},{G=22},{H11=24.0},{H12=7.0},{K=3},{KK=M8x1.25x12depth},{L=8},{LH=48.5},{N=8x6depth, 5.1, M6x1x8depth},{PA=9.0},{PB=-},{Q=M14x1.5},{T=14},{V=44},{V1=-},{X=4.2},{Y=7.8},{Z=1.0},{NDMX=9.728},{PPATH=mcjt_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
AM
[mm]
AQ
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LH
[mm]
N
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
ZB
[mm]
MCJT-41-12-5x5
MCJT
12
9
10
8
-
6
16.3
23
M5x0.8
5
-
14.5
3
M3x0.5x7depth
4
-
6.5x4.5depth, 4.3, M5x0.8...
7.5
5.5
M5x0.8
-
25
32
3.2
6.3
1.0
20.5
50.0
MCJT-41-16-5x5
MCJT
16
9
10
10
-
8
19.8
28
M5x0.8
6
-
14.5
3
M4x0.7x7depth
5
-
6.5x4.5depth, 4.3, M5x0.8...
8.0
6.5
M6x1
-
29
38
3.2
6.3
1.0
20.5
50.0
MCJT-41-20-5x5
MCJT
20
13
14
13
1.5
10
24.0
-
M5x0.8
8
13
19.5
3
M5x0.8x10depth
5
-
6.5x4.5depth, 4.3, M5x0.8...
7.5
-
M8x1
-
34
-
3.2
6.3
1.0
19.5
50.0
MCJT-41-25-5x5
MCJT
25
15
16
17
2
12
28.0
-
M5x0.8
10
17
22.0
3
M6x1x10depth
6
-
8x6depth, 5.1, M6x1x9.5de...
8.0
-
M10x1.25
-
40
-
4.2
7.8
1.0
21.0
54.0
MCJT-41-32-5x5
MCJT
32
16
17
22
3.3
16
34.0
-
M5x0.8
14
22
24.0
3
M8x1.25x12depth
8
48.5
8x6depth, 5.1, M6x1x8dept...
9.0
-
M14x1.5
14
44
-
4.2
7.8
1.0
24.0
62.0
MCJT-41-40-5x5
MCJT
40
25
27
22
3.3
16
40.0
-
M5x0.8
14
28
34.0
3
M8x1.25x12depth
8
56.5
10.5x8depth, 6.9, M8x1.25...
10.0
-
M14x1.5
14
52
-
6.2
10.3
1.6
26.5
67.0
MCJT-41-50-5x5
MCJT
50
25
27
26
4
20
48.0
-
RC1/8
17
38
36.0
3
M10x1.5x15depth
11
70
11x8.5depth, 6.9, M8x1.25...
10.5
-
M18x1.5
19
62
-
6.2
10.8
1.6
28.6
75.2
MCJT-41-63-5x5
MCJT
63
25
27
26
4
20
60.0
-
RC1/8
17
40
36.0
3
M10x1.5x15depth
11
83
11x8.5depth, 6.9, M8x1.25...
11.0
-
M18x1.5
20
75
-
6.2
10.8
1.6
32.5
83.0
MCJT-41-80-5x5
MCJT
80
30
33
32
5
25
74.0
-
RC1/4
22
45
44.0
4
M14x2x20depth
13
102
14x10.5depth, 10.5, M12x1...
13.0
-
M22x1.5
27
94
-
8.2
13.8
1.6
41.0
104.0
MCJT-41-100-5x5
MCJT
100
30
33
35
3
30
90.0
-
RC1/4
27
45
42.0
4
M18x2.5x20depth
14
122
18.5x13depth, 12.3, M14x2...
15.0
-
M26x1.5
26
114
-
10.2
17.3
2.0
45.0
108.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청