您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCJT 4 - 薄型(治具)氣壓缸
MINDMAN
執行元件
薄型(治具)氣壓缸
薄型(治具)氣壓缸
MCJT-4-薄型(治具)氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/compact_cylinders/mcjt_4/mcjt_4_asmtab.prj},{NB=MCJT-41-32-5x5(0_0)},{MODEL=MCJT},{STYLE=41},{TUBE=32},{STROKE1=5},{STROKE2=5},{POS1=0},{POS2=0},{MG=},{PT=},{SWITCH=},{NSW=},{AM=16},{AQ=17},{B=22},{C=3.3},{D=16},{E1=34.0},{E2=-},{F=14},{G=22},{H11=24.0},{H12=7.0},{K=3},{KK=M8x1.25x12depth},{L=8},{LH=48.5},{N=8x6depth, 5.1, M6x1x8depth},{PA=9.0},{PB=-},{Q=M14x1.5},{T=14},{V=44},{V1=-},{X=4.2},{Y=7.8},{Z=1.0},{NDMX=9.728},{PPATH=mcjt_4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
AM
[mm]
AQ
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LH
[mm]
N
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
ZB
[mm]
MCJT-41-12-5x5
MCJT
12
9
10
8
-
6
16.3
23
M5x0.8
5
-
14.5
3
M3x0.5x7depth
4
-
14x10.5深, 10.5, M12x1.75x...
7.5
5.5
M5x0.8
-
25
32
3.2
6.3
1.0
20.5
50.0
MCJT-41-16-5x5
MCJT
16
9
10
10
-
8
19.8
28
M5x0.8
6
-
14.5
3
M4x0.7x7depth
5
-
14x10.5深, 10.5, M12x1.75x...
8.0
6.5
M6x1
-
29
38
3.2
6.3
1.0
20.5
50.0
MCJT-41-20-5x5
MCJT
20
13
14
13
1.5
10
24.0
-
M5x0.8
8
13
19.5
3
M5x0.8x10深
5
-
6.5x4.5深, 4.3, M5x0.8x7.5...
7.5
-
M8x1
-
34
-
3.2
6.3
1.0
19.5
50.0
MCJT-41-25-5x5
MCJT
25
15
16
17
2
12
28.0
-
M5x0.8
10
17
22.0
3
M6x1x10深
6
-
8x6深, 5.1, M6x1x9.5深
8.0
-
M10x1.25
-
40
-
4.2
7.8
1.0
21.0
54.0
MCJT-41-32-5x5
MCJT
32
16
17
22
3.3
16
34.0
-
M5x0.8
14
22
24.0
3
M8x1.25x12深
8
48.5
8x6深, 5.1, M6x1x8深
9.0
-
M14x1.5
14
44
-
4.2
7.8
1.0
24.0
62.0
MCJT-41-40-5x5
MCJT
40
25
27
22
3.3
16
40.0
-
M5x0.8
14
28
34.0
3
M8x1.25x12深
8
56.5
10.5x8深, 6.9, M8x1.25x10深
10.0
-
M14x1.5
14
52
-
6.2
10.3
1.6
26.5
67.0
MCJT-41-50-5x5
MCJT
50
25
27
26
4
20
48.0
-
RC1/8
17
38
36.0
3
M10x1.5x15深
11
70
11x8.5深, 6.9, M8x1.25x10深
10.5
-
M18x1.5
19
62
-
6.2
10.8
1.6
28.6
75.2
MCJT-41-63-5x5
MCJT
63
25
27
26
4
20
60.0
-
RC1/8
17
40
36.0
3
M10x1.5x15深
11
83
11x8.5深, 6.9, M8x1.25x10深
11.0
-
M18x1.5
20
75
-
6.2
10.8
1.6
32.5
83.0
MCJT-41-80-5x5
MCJT
80
30
33
32
5
25
74.0
-
RC1/4
22
45
44.0
4
M14x2x20深
13
102
14x10.5深, 10.5, M12x1.75x...
13.0
-
M22x1.5
27
94
-
8.2
13.8
1.6
41.0
104.0
MCJT-41-100-5x5
MCJT
100
30
33
35
3
30
90.0
-
RC1/4
27
45
42.0
4
M18x2.5x20深
14
122
18.5x13深, 12.3, M14x2x15深
15.0
-
M26x1.5
26
114
-
10.2
17.3
2.0
45.0
108.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求