MCHJ - Parallel Gripper (3-Finger)
MINDMAN
End of Arm Tooling(EOAT)
Grippers
Parallel Gripper (2, 3-Finger)
MCHJ-lower height of three jaw gripper
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/end_of_arm_tooling/grippers/parallel_gripper/mchj/mchj_asmtab.prj},{NB=MCHJ-80},{MODEL=MCHJ},{BS=80},{STROKE=8},{POS=0},{SD=},{PSTROKE=0},{SWITCH=},{NSW=},{A1=8.0},{AB=26},{AC=18},{B1=8.0},{BB=50.0},{BC=36.0},{BD=31.0},{BF=31.0},{C=15.0},{D=26.7},{E=6},{G=22},{G1=12.0},{G2=51.5},{H1=40.5},{H2=43.5},{K=32.0},{L=70},{M=ø10.2×6.1dp, ø6.8 thru, P.C.D.ø70},{M1=6},{N=M8×1.25×12dp},{N1=8},{N2=12.0},{O=M5},{O1=5},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=M5},{Q1=5.000},{R=92},{S=ø5H7×8dp},{S1=5},{T=6-M6×1.0},{T1=6},{T2=6},{TA=10},{U=1},{V=2.0},{W=3.9},{X1=ø8},{X11=8},{X2=ø6},{X22=6},{PPATH=assemblies/mchj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BS
Body specification
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
A1
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
B1
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BF
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
MCHJ-50
MCHJ
50
4
5.0
12
12
5.0
35.0
26.0
23.0
23.0
8.0
16.0
4
12
6.5
31.0
26.0
27.0
19.0
45
ø7.3×4.1dp, ø4.3 thru, P....
M5×0.8×8dp
M3
M5×0.8
M3
57
ø4H7×5dp
6-M3×0.5
7
1
2.0
3.9
ø5
ø3
MCHJ-66
MCHJ
66
6
11.5
12
18
5.0
43.0
32.0
27.0
27.0
12.0
22.0
5
17
10.0
41.0
33.0
35.0
25.0
56
ø9×5.1dp, ø5.1 thru, P.C....
M6×1.0×10dp
M5
M5×0.8
M5
74
ø4H7×8dp
6-M4×0.7
8
1
2.0
3.9
ø6
ø4
MCHJ-80
MCHJ
80
8
8.0
26
18
8.0
50.0
36.0
31.0
31.0
15.0
26.7
6
22
12.0
51.5
40.5
43.5
32.0
70
ø10.2×6.1dp, ø6.8 thru, P...
M8×1.25×12dp
M5
G1/8
M5
92
ø5H7×8dp
6-M6×1.0
10
1
2.0
3.9
ø8
ø6
MCHJ-100
MCHJ
100
10
13.5
24
24
10.0
60.0
41.0
38.0
34.0
18.0
34.2
10
26
14.0
64.0
51.0
54.0
42.0
90
ø10.5×6.5dp, ø6.8 thru, P...
M8×1.25×12dp
M5
G1/8
M5
114
ø5H7×8dp
6-M6×1.0
12
1
2.0
3.9
ø10
ø6
MCHJ-125
MCHJ
125
12
17.0
30
30
10.0
68.0
49.0
42.5
37.0
12.5
42.3
10
31
15.5
79.0
64.0
67.0
53.0
112
ø13.5×8.1dp, ø8.6 thru, P...
M10×1.5×15dp
M5
G1/8
M5
139
ø6H7×10dp
9-M6×1.0
14
1
2.0
3.9
ø10
ø6
MCHJ-160
MCHJ
160
16
20.0
44
38
10.5
80.0
55.0
48.0
45.0
18.0
54.8
10
39
20.0
102.0
81.0
86.0
67.5
146
ø13.5×8.1dp, ø8.5 thru, P...
M10×1.5×24dp
M5
G1/8
M5
179
ø6H7×10dp
9-M8×1.25
14
1
2.0
3.9
ø12
ø8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청