MCCN - Round cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Round cylinders
MCCN-Round cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/round_cylinders/mccn/mccn_asmtab.prj},{NB=MCCN-11-32-01},{IDNR=},{MODEL=MCCN},{SSR=1~12},{LSR=12.01~18},{STYLE=11},{TUBE=1 1/4},{XTUBE=1.25},{XTUBE1=32},{STROKE=1},{POS=0},{MAGNET=},{BF=},{MT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=0.75},{B=0.709},{D=0.39},{DD=#10-32x0.30 depth},{E=1.50},{EE=NPT 1/8},{H=0.26},{H1=0.69},{K=0.217},{KK=7/16-20 UNF},{LB=2.78},{LBL=3.09},{MM=0.472},{N=1.42},{P=0.43},{R=0.79},{TA=0.433},{TB=0.394},{TC=M8x1.0},{TD=0.472},{TE=0.217},{TF=0.049},{TG=0.295},{V=0.08},{W=0.88},{Y=1.35},{ZB=3.74},{ZBL=4.05},{ZZ=4.49},{ZZL=4.80},{VER=3},{PPATH=assemblies/mccn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
DD
[인치]
E
[인치]
EE
ⁿ/ₐ
H
[인치]
H1
[인치]
K
[인치]
KK
ⁿ/ₐ
LB
[인치]
LBL
LB long stroke
[인치]
MM
[인치]
N
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
TA
[인치]
TB
[인치]
TC
ⁿ/ₐ
TD
[인치]
TE
[인치]
TF
[인치]
TG
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
Y
[인치]
ZB
[인치]
ZBL
ZB long stroke
[인치]
ZZ
[인치]
ZZL
ZZ long stroke
[인치]
MCCN-11-20-01
MCCN
3/4
0.50
0.472
0.24
#8-32x0.28 depth
1.02
NPT 1/8
0.16
0.44
0.157
1/4-28 UNF
2.70
3.01
0.315
0.94
0.47
0.55
0.433
0.433
M5x0.8
0.315
0.157
0.020
0.217
0.08
0.50
0.97
3.28
3.59
3.78
4.09
MCCN-11-25-01
MCCN
1
0.50
0.551
0.31
#10-32x0.30 depth
1.22
NPT 1/8
0.19
0.50
0.197
5/16-24 UNF
2.70
3.01
0.394
1.14
0.47
0.65
0.433
0.433
M6x0.75
0.394
0.197
0.039
0.256
0.08
0.62
1.09
3.40
3.71
3.90
4.21
MCCN-11-32-01
MCCN
1 1/4
0.75
0.709
0.39
#10-32x0.30 depth
1.50
NPT 1/8
0.26
0.69
0.217
7/16-20 UNF
2.78
3.09
0.472
1.42
0.43
0.79
0.433
0.394
M8x1.0
0.472
0.217
0.049
0.295
0.08
0.88
1.35
3.74
4.05
4.49
4.80
MCCN-11-40-01
MCCN
1 1/2
0.75
0.984
0.55
1/4-28x0.47 depth
1.85
NPT 1/8
0.26
0.69
0.236
7/16-20 UNF
3.06
3.41
0.630
1.73
0.47
1.02
0.472
0.394
M10x1.25
0.551
0.240
0.049
0.335
0.08
0.88
1.39
4.02
4.37
4.77
5.12
MCCN-11-50-01
MCCN
2
0.88
1.181
0.71
5/16-24x0.63 depth
2.28
NPT 1/4
0.32
0.75
0.276
1/2-20 UNF
3.53
4.00
0.787
2.17
0.51
1.26
0.512
0.472
M12x1.25
0.630
0.295
0.079
0.394
0.08
1.19
1.74
4.80
5.27
5.68
6.15
MCCN-11-63-01
MCCN
2 1/2
0.88
1.260
0.71
3/8-24x0.63 depth
2.83
NPT 1/4
0.32
0.75
0.276
1/2-20 UNF
3.53
4.00
0.787
2.72
0.51
1.50
0.512
0.472
M14x1.5
0.709
0.453
0.118
0.571
0.08
1.19
1.74
4.80
5.27
5.68
6.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청