MCBQI2 - Rod locking cylinders
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCBMI/MCBQV2/MCBQI2/MCBQV-Rod locking cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcbxx/mcbqi2_asmtab.prj},{NB=MCBQI2-11-50-50},{TUBE=50},{A=32},{AL=32},{AA=18},{AB=34},{AC=15},{AD=10},{AF=40},{AR=8},{AS=24},{XB=106},{BF=10.0},{B2=6.0},{C=37},{D=46.5},{G=20.0},{H=40},{K=31.0},{L=16.0},{WF=37},{Y=90},{NB1=0},{O=46.5},{X=65},{XZ=179},{XZM=180},{XZN=244},{XZP=177},{XZQ=227},{XZT=175},{XLY=170},{XZF=123},{XMAG=30},{TK=22},{ROTS=23.000},{ROT=0.000},{MODEL=MCBQI2},{AE=M16 x 1.5},{B1=17},{CD=-},{DD=G 1/4},{E=-},{E1=65},{E2=65},{EA=M16x1.5},{EB=G1/8},{J=4},{KK=-},{LL=-},{R=8.0},{T=M8 x 14L},{U=8.5},{UC=8.5},{UD=-},{UD1=16},{UD2=M8x1.25x18L},{Y1=-},{ZC=-},{XZB=233},{MB=-},{N=-},{P=-},{XF=-},{S=M8 x 1.25},{HOLDER=HV2},{STYLE=11},{STROKE=50},{POS=0},{MAGNET=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B
[mm]
BF
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
D
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
EA
[mm]
EB
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
UC
[mm]
UD1
[mm]
UD2
[mm]
WF
[mm]
Y
[mm]
ZB
[mm]
MCBQI2-11-32-50
MCBQI2
32
22
22
94
7.5
10
4.0
32.5
G 1/8
47
47
M10x1.25
G1/8
12.0
30
4
30.5
20.0
5.0
M6 x 12L
4.5
4.5
12
M6x1.0x15L
26
60
180
MCBQI2-11-40-50
MCBQI2
40
24
24
105
10.0
13
6.5
38.0
G 1/4
54
53
M12x1.25
G1/8
16.0
35
4
34.0
14.5
6.0
M6 x 12L
5.3
5.3
12
M6x1.0x15L
30
70
205
MCBQI2-11-50-50
MCBQI2
50
32
32
106
10.0
17
6.0
46.5
G 1/4
65
65
M16x1.5
G1/8
20.0
40
4
31.0
16.0
8.0
M8 x 14L
8.5
8.5
16
M8x1.25x18L
37
90
233
MCBQI2-11-63-50
MCBQI2
63
32
32
121
10.0
17
8.0
56.5
G 3/8
75
78
M16x1.5
G1/8
20.0
45
4
33.0
16.0
8.0
M8 x 14L
8.0
8
16
M8x1.25x18L
37
90
248
MCBQI2-11-80-50
MCBQI2
80
40
40
128
10.0
22
10.0
72.0
G 3/8
95
95
M20x1.5
G1/4
25.0
45
4
35.5
20.5
10.0
M10 x 16L
9.0
9
18
M10x1.5x19L
46
110
284
MCBQI2-11-100-50
MCBQI2
100
40
40
138
10.0
22
10.0
89.0
G 1/2
114
115
M20x1.5
G1/4
25.0
55
4
37.0
19.0
10.0
M10 x 16L
13.0
13
18
M10x1.5x19L
51
110
299
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청