MB 600 - Sealing Plug MB
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
MB-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/mb/mb600.prj},{NB=SFC KOENIG MB 600-070 (02504501, 2, 3, 4, 5, 6, 7)},{IDNR=},{TYPE=MB 600-070},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=7.500},{L2=10.100},{D2=7.000},{D3=6.400},{L3=7.300},{L4=0.300},{L5=4.650},{D4=6.000},{X=0.400},{G=1.910},{PU=250},{PU2='250','100'},{ZOLLT=73181591011},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=450},{ASSIBM=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},{X1=[0:450/1]},{ASSIMINHS=5.31},{ASSIMAXHS=6.40},{ASSIFM=1},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D4
[mm]
X
[mm]
G
WEIGHT
[g]
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG MB 600-030
MB 600-030
300110685
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.170
73181591011
SFC KOENIG MB 600-040
MB 600-040
300110686
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
4.000
4.000
5.100
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.340
73181591011
SFC KOENIG MB 600-050
MB 600-050
300110687
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
5.000
5.500
7.100
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.680
73181591011
SFC KOENIG MB 600-060
MB 600-060
300110688
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.180
73181591011
SFC KOENIG MB 600-070
MB 600-070
300110689
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.910
73181591011
SFC KOENIG MB 600-080
MB 600-080
300110690
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.860
73181591011
SFC KOENIG MB 600-090
MB 600-090
300110691
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
9.000
10.000
13.500
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.020
73181591011
SFC KOENIG MB 600-100
MB 600-100
300110692
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
10.000
11.000
15.100
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.500
73181591011
SFC KOENIG MB 600-120
MB 600-120
300110693
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
12.000
13.000
17.800
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.370
73181591011
SFC KOENIG MB 600-140
MB 600-140
300110694
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
14.000
15.000
20.500
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.810
73181591011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청