Male branch Y-fittings, swivel type, conical male thread acc. to ISO 7-1 with PTFE thread coating
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/y_einch_dreh_aus_konich_ptfe.prj},{NB=134.014-12},{ARTNR=134.014-12},{G=R 1/4},{FS=12},{L1=61.8},{SW=21},{GX=13.157},{A=9.5},{C=29.3},{X1=20.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
134.018-4
134.018-4
R 1/8
4
42.0
10
134.018-6
134.018-6
R 1/8
6
43.5
12
134.018-8
134.018-8
R 1/8
8
46.8
14
134.018-10
134.018-10
R 1/8
10
56.0
17
134.018-12
134.018-12
R 1/8
12
59.8
21
134.014-4
134.014-4
R 1/4
4
45.0
14
134.014-6
134.014-6
R 1/4
6
46.0
14
134.014-8
134.014-8
R 1/4
8
48.8
14
134.014-10
134.014-10
R 1/4
10
58.0
17
134.014-12
134.014-12
R 1/4
12
61.8
21
134.038-6
134.038-6
R 3/8
6
47.5
17
134.038-8
134.038-8
R 3/8
8
50.3
17
134.038-10
134.038-10
R 3/8
10
59.0
17
134.038-12
134.038-12
R 3/8
12
62.8
21
134.038-16
134.038-16
R 3/8
16
72.0
24
134.012-6
134.012-6
R 1/2
6
51.0
21
134.012-8
134.012-8
R 1/2
8
53.8
21
134.012-10
134.012-10
R 1/2
10
62.5
21
134.012-12
134.012-12
R 1/2
12
65.8
21
134.012-16
134.012-16
R 1/2
16
75.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청