Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRR-08B-2 - ZRR 标准带轮毂双排链轮,不锈钢材质,ISO 08 B-2, 节距 1/2 x 5/16“
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
带轮毂的双链轮ZRR, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifach-kettenraeder_zrr_mit_nabe/zrr_1-2x5-16.prj},{NB=12599115},{ARTNR=12599115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRR},{Z=15},{DA=65.5},{D=61.09},{ND=46},{B=12},{L=35},{GEW=0.52},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=45},{ND2=0},{ND4=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12599112
12599112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
12
53.0
49.07
35
12
35
0.30
84839089
12599113
12599113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
13
57.4
53.06
38
12
35
0.36
84839089
12599115
12599115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
15
65.5
61.09
46
12
35
0.52
84839089
12599120
12599120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
20
85.8
81.19
66
14
35
1.03
84839089
12599125
12599125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
25
105.8
101.33
80
16
40
1.81
84839089
12599130
12599130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-2
ZRR
30
126.1
121.50
100
20
40
2.74
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求