Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-16B-2-C45-50HRC - ZRG双链轮,一侧有轮毂,ISO 16 B-2,节距1 "x17.02mm,材料C45,齿部感应淬火。
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_1x17-02mm.prj},{NB=12888115},{ARTNR=12888115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=16 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{ND=96},{B=20},{L=70},{GEW=4.59},{RD=15.88},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{DZ=97},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12888108
12888108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
8
77.0
66.37
42
16
65
0.90
84839089
12888109
12888109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
9
85.0
74.26
50
16
65
1.20
84839089
12888110
12888110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
10
93.0
82.19
56
16
65
1.60
84839089
12888111
12888111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
11
99.5
90.14
64
20
70
2.16
84839089
12888112
12888112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
12
109.0
98.14
72
20
70
2.70
84839089
12888113
12888113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
13
117.0
106.12
80
20
70
3.27
84839089
12888114
12888114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
14
125.0
114.15
88
20
70
3.91
84839089
12888115
12888115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
15
133.0
122.17
96
20
70
4.59
84839089
12888116
12888116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
16
141.0
130.20
104
20
70
5.32
84839089
12888117
12888117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
17
149.0
138.22
112
20
70
6.11
84839089
12888118
12888118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
18
157.0
146.28
120
20
70
6.98
84839089
12888119
12888119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
19
165.2
154.33
128
20
70
7.93
84839089
12888120
12888120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
20
173.2
162.38
130
20
70
8.61
84839089
12888121
12888121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
21
181.2
170.43
130
25
70
9.28
84839089
12888123
12888123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
23
197.5
186.53
130
25
70
10.90
84839089
12888125
12888125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
25
213.5
202.66
130
25
70
12.70
84839089
12888130
12888130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
16 B-2
ZRG
30
254.0
243.00
130
25
70
17.60
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求