Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-ZRG-12B-2-C45-50HRC - 单侧带轮毂的双链轮ZRG,ISO 12 B-2,节距3/4x7/16",材料C45,齿部感应淬火
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRG,带轮毂,经硬化处理
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_3-4x7-16.prj},{NB=12788117},{ARTNR=12788117},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=12 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{ND=83},{B=20},{L=50},{GEW=2.37},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=83},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12788108
12788108
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
8
57.6
49.78
31
12
45
0.31
84839089
12788109
12788109
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
9
62.0
55.70
37
12
45
0.44
84839089
12788110
12788110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
10
69.0
61.64
42
12
45
0.59
84839089
12788111
12788111
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
11
75.0
67.61
47
16
50
0.83
84839089
12788112
12788112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
12
81.5
73.61
53
16
50
1.03
84839089
12788113
12788113
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
13
87.5
79.59
59
16
50
1.26
84839089
12788114
12788114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
14
93.6
85.61
65
16
50
1.52
84839089
12788115
12788115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
15
99.8
91.63
71
16
50
1.79
84839089
12788116
12788116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
16
105.5
97.65
77
20
50
2.04
84839089
12788117
12788117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
17
111.5
103.67
83
20
50
2.37
84839089
12788118
12788118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
18
118.0
109.71
89
20
50
2.71
84839089
12788119
12788119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
19
124.2
115.75
95
20
50
3.08
84839089
12788120
12788120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
20
129.7
121.78
100
20
50
3.45
84839089
12788121
12788121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
21
136.0
127.82
100
20
50
3.70
84839089
12788122
12788122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
22
141.8
133.86
100
20
50
3.97
84839089
12788123
12788123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
23
149.0
139.90
110
20
50
4.51
84839089
12788124
12788124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
24
153.9
145.94
110
20
50
4.82
84839089
12788125
12788125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
25
160.0
152.00
120
20
50
5.41
84839089
12788130
12788130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
30
190.5
182.25
120
20
50
7.20
84839089
12788132
12788132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
32
203.3
194.35
130
20
50
8.00
84839089
12788138
12788138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
12 B-2
ZRG
38
239.0
230.69
130
25
50
10.89
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求