Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-SPF-98A-ROT - 用于弹性联轴器的滑块,无齿隙,邵氏硬度98°A,材料为聚氨酯红色
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_98.prj},{NB=60519824},{ARTNR=60519824},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff rot},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 98°A (mittelhart), rot},{BG=24},{AD=55},{ZZ=8},{DMN=60.0},{DMM=120.0},{DST=2060.0},{DDY=6190},{SR=2560},{GEW=18.0},{D1=26.00},{D2=45.00},{D3=39.0},{D4=32.0},{D5=55},{D6=27},{D7=4.0},{L1=14},{L2=1.50},{L3=1.25},{L4=4.0},{L5=2.0},{L6=8.78},{R=1.00},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.08},{T2=0.11},{T3=0.37},{TN=ring_spielfrei:_98_24},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
AD
外侧-Ø
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
DMN
公称扭矩
[Nm]
DMM
最大扭矩
[Nm]
DST
扭转弹簧的静态刚度
[Nm/rad]
DDY
扭转弹簧的动态刚度
[Nm/rad]
SR
径向刚度
[N/mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60519812
60519812
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
12
25
4
5.0
10.0
241.0
718
846
2.2
84836080
60519814
60519814
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
14
30
4
12.5
25.0
172.0
513
654
4.6
84836080
60519819
60519819
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
19
40
6
17.0
34.0
860.0
2580
2010
7.0
84836080
60519824
60519824
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
24
55
8
60.0
120.0
2060.0
6190
2560
18.0
84836080
60519828
60519828
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
28
65
8
160.0
320.0
3440.0
10314
3200
29.0
84836080
60519838
60519838
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
38
80
8
325.0
650.0
7160.0
21486
440
49.0
84836080
60519842
60519842
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
42
95
8
450.0
900.0
19200.0
37690
5570
79.0
84836080
60519848
60519848
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
48
105
8
525.0
1050.0
22370.0
45620
5930
98.0
84836080
60519855
60519855
塑料红色
聚氨酯,邵氏硬度98ºA(中等硬度),红色
55
120
8
685.0
1370.0
23800.0
59500
6686
115.0
84836080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求