Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TL-KRS-1-SPA/A(13)-GG - 用于锥形张紧器的灰铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPA, SPA和A (13)
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_13_u_spa_1-r_t-sp.prj},{NB=15311400},{ARTNR=15311400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPA, SPA und A (13)},{R=1 - rillig},{D1=140},{BA=V},{AUSF=1},{H=20},{L=25},{NZK=einseitig vorstehend 5},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=1.80},{AUSFX=1},{AUSFA=0},{T=13.8},{RW=38},{B1=12.7},{C=2.8},{S=0},{DNVS=0},{U=92},{AT=57.0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
R
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
D1
公称-Ø D1
[mm]
BA
类型
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
L
l
[mm]
NZK
轮毂与轮辋的位置
ⁿ/ₐ
TB
衬套编号。
ⁿ/ₐ
D
孔径d
[mm]
GEW
近似重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15310700
15310700
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
71
V
1
20
22
单侧突起2
1108
9 - 28
0.40
84835080
15310800
15310800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
80
V
1
20
25
单侧突起5
1210
10 - 32
0.53
84835080
15310900
15310900
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
90
V
1
20
25
单侧突起5
1210
10 - 32
0.80
84835080
15311000
15311000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
100
V
1
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
0.90
84835080
15311100
15311100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
112
V
1
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
1.00
84835080
15311200
15311200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
125
V
1
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
1.30
84835080
15311400
15311400
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
140
V
1
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
1.80
84835080
15311600
15311600
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
160
V
1
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
2.20
84835080
15311800
15311800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
180
B
4
20
25
单侧突起5
1610
12 - 42
2.10
84835080
15312000
15312000
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
200
B
4
20
32
一侧突出 12
2012
12 - 50
2.80
84835080
15312200
15312200
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
224
B
4
20
32
一侧突出 12
2012
12 - 50
3.20
84835080
15312500
15312500
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
250
B
4
20
32
两侧突出 6
2012
12 - 50
3.70
84835080
15312800
15312800
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
280
B
4
20
32
一侧突出 12
2012
12 - 50
4.00
84835080
15313100
15313100
铸铁
灰铸铁EN-GJL-250
轮廓XPA、SPA和A (13)
1 - rillig
315
B
4
20
32
一侧突出 12
2012
12 - 50
4.60
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-KRS-2-SPA/A(13)-GG - 用于锥型母线的灰口铸铁V型皮带轮,2槽,外形为XPA、SPA和A (13)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRS-1-SPA/A(13)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,外形为XPA、SPA和A (13)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,1个槽,外形为XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-KRS-1-SPB/B(17)-GG - 灰铸铁V型皮带轮,用于锥型衬套,1个凹槽,外形为XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
V-belt pulleys for taper bush SPA-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-KRS-2-SPZ/Z(10)-GG - 锥型衬套用灰口铸铁V型皮带轮,双槽,型材XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
Taper bushes 1210 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Spannbuchsen - Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
26.11.2013
MAE-TL-KRS-3-SPA/A(13)-GG - 用于锥型衬套的灰口铸铁V型皮带轮,3槽,外形为XPA,SPA和A (13)
MÄDLER
26.04.2024
22070 - 灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配
norelem
26.06.2024
MAE-KRS-1-SPZ/Z(10)-AL - 双金属V型皮带轮,1个凹槽,异型XPZ,SPZ和Z (10)
MÄDLER
26.04.2024
Taper bushes 1610 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-TL-KRS-2-SPB/B(17)-GG - 锥形衬套用灰口铸铁V型皮带轮,双槽,异型XPB,SPB和B (17)
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求