Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKLE-KG-1-RF - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级不锈钢直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线轴承单元ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlagereinheiten_iso_1/lkle_kg-1_rf.prj},{NB=64699550},{ARTNR=64699550},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus rostfreien gehärtetem Stahl},{HW=-},{AUSF=ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Deckscheiben},{FW=50},{A=70},{DA=62},{H=47},{H1=92.0},{H2=46},{H3=26},{L=103},{J=82},{N=10.5},{NI=M12},{TZD=5699},{TZS=5796},{GEW=1190},{ARTNR1=64699850},{NL=12},{SDM=18.0},{H4=72.5},{B1=63.5},{L1=9},{H5=28.0},{SD=4},{SDL=4.5},{SDB=6},{SH=6},{TN=g_kg-1_rf_50_ds},{TYP=2},{PPATH=lkle_kg-1_st_rf_eco_sbl.prj},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
N
[mm]
NI
NI* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
带盖盘/双唇密封的替代直线球轴承
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64699506
64699506
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.0
M4
275
248
50
64699806
84833032
64699508
64699508
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
402
327
50
64699808
84833032
64699510
64699510
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
480
382
80
64699810
84833032
64699512
64699512
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
570
469
90
64699812
84833032
64699514
64699514
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
582
488
100
64699814
84833032
64699516
64699516
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
763
580
100
64699816
84833032
64699520
64699520
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
951
736
140
64699820
84833032
64699525
64699525
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1738
1435
250
64699825
84833032
64699530
64699530
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2583
2484
370
64699830
84833032
64699540
64699540
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4510
4140
740
64699840
84833032
64699550
64699550
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带盖盘
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5699
5796
1190
64699850
84833032
64699606
64699606
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸A、H、H1和J与DIN ISO 13012-...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
6
22
12
13
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
275
248
50
64699906
84833032
64699608
64699608
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H和J与DIN ISO 13012-1有偏差
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
8
24
15
14
27.0
13
9
32
23
3.4
M4
402
327
50
64699908
84833032
64699610
64699610
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
尺寸H1、L和J与DIN ISO 13012-1有...
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
10
26
17
16
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
480
382
80
64699910
84833032
64699612
64699612
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
12
28
19
17
33.0
16
11
40
29
4.3
M5
570
469
90
64699912
84833032
64699614
64699614
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
14
28
21
17
36.5
18
11
43
34
4.3
M5
582
488
100
64699914
84833032
64699616
64699616
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
16
30
24
19
38.0
18
11
45
34
4.3
M5
763
580
100
64699916
84833032
64699620
64699620
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
20
30
28
23
45.0
22
13
53
40
5.3
M6
951
736
140
64699920
84833032
64699625
64699625
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
25
40
35
27
54.0
26
18
62
48
6.6
M8
1738
1435
250
64699925
84833032
64699630
64699630
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
30
50
40
30
60.0
29
18
67
53
6.6
M8
2583
2484
370
64699930
84833032
64699640
64699640
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
40
60
52
39
76.0
38
22
87
69
8.4
M10
4510
4140
740
64699940
84833032
64699650
64699650
铝合金
箱体:铝,直线轴承:塑料,球和滚道板由不锈钢硬化钢...
-
优质的ISO系列1,封闭式,带集成的双唇密封件
50
70
62
47
92.0
46
26
103
82
10.5
M12
5699
5796
1190
64699950
84833032
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求