Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRR-08B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x5-16.prj},{NB=10599121},{ARTNR=10599121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRR},{Z=21},{DA=90.1},{D=85.22},{ND=68},{B=14},{L=28},{GEW=0.86},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10599112
10599112
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
12
53.0
49.07
33
10
28
0.21
84839089
10599113
10599113
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
13
57.9
53.60
37
10
28
0.27
84839089
10599114
10599114
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
14
61.8
57.07
41
10
28
0.32
84839089
10599115
10599115
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
15
65.9
61.09
45
10
28
0.40
84839089
10599116
10599116
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
16
69.9
65.10
50
12
28
0.47
84839089
10599117
10599117
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
17
74.0
69.11
52
12
28
0.51
84839089
10599118
10599118
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
18
78.0
73.14
56
12
28
0.59
84839089
10599119
10599119
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
19
82.0
77.16
60
12
28
0.67
84839089
10599120
10599120
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
20
86.0
81.19
64
12
28
0.78
84839089
10599121
10599121
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
21
90.1
85.22
68
14
28
0.86
84839089
10599122
10599122
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
22
93.8
89.24
70
14
28
0.92
84839089
10599123
10599123
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
23
98.1
93.27
70
14
28
0.96
84839089
10599124
10599124
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
24
101.8
97.29
70
14
28
0.97
84839089
10599125
10599125
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
25
106.2
101.33
70
14
28
1.03
84839089
10599126
10599126
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
26
110.0
105.36
70
16
30
1.10
84839089
10599130
10599130
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
30
126.3
121.50
80
16
30
1.48
84839089
10599132
10599132
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
32
134.3
129.56
90
16
30
1.79
84839089
10599135
10599135
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
35
146.7
141.68
90
16
30
1.92
84839089
10599138
10599138
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
38
158.6
153.80
90
16
35
2.32
84839089
10599140
10599140
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
ISO 08 B-1
KRR
40
166.8
161.87
90
16
35
2.44
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求