Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGT-3/KGT-3-O - 直线球轴承和轴承座单元 KGT-3 / KGT-3-O ISO系列3,带两个封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3_u_3-0.prj},{NB=64685000},{ARTNR=64685000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{A=224},{C=100},{DA=75},{H=50},{H1=99.5},{H2=81.0},{H3=34},{J=100},{J1=125},{L=130},{N=13.0},{NI=M16},{E=-},{WINKELA=-},{TZD=18300},{TZS=14000},{GEW=5920},{NNI=16},{N2=20},{EE=0.0},{WINKELAA=0},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
WINKELAA
α
[Grad]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64681200
64681200
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
12
76
32
22
18
35.0
27.0
13
30
40
42
5.3
M6
-
-
1760
1630
236
0
84832000
64681600
64681600
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
16
84
36
26
22
41.5
33.0
13
36
45
50
5.3
M6
-
-
2160
1730
372
0
84832000
64682000
64682000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
20
104
45
32
25
49.5
39.5
18
45
55
60
6.4
M8
-
-
3200
2750
670
0
84832000
64682500
64682500
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
25
130
58
40
30
59.5
47.0
22
54
70
74
8.4
M10
-
-
4750
4150
1236
0
84832000
64683000
64683000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
30
152
68
47
35
69.5
55.0
26
62
85
84
10.5
M12
-
-
7500
6550
1870
0
84832000
64684000
64684000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
40
176
80
62
45
89.5
71.0
34
80
100
108
13.0
M16
-
-
12700
10400
3550
0
84832000
64685000
64685000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
50
224
100
75
50
99.5
81.0
34
100
125
130
13.0
M16
-
-
18300
14000
5920
0
84832000
64681201
64681201
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
12
76
32
22
18
29.0
23.5
13
30
40
42
5.3
M6
7.6
78
1760
1630
178
78
84832000
64681601
64681601
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
16
84
36
26
22
35.0
28.0
13
36
45
50
5.3
M6
10.4
78
2160
1730
284
78
84832000
64682001
64682001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
20
104
45
32
25
42.0
33.5
18
45
55
60
6.4
M8
10.8
60
3200
2750
620
60
84832000
64682501
64682501
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
25
130
58
40
30
51.0
40.0
22
54
70
74
8.4
M10
13.2
60
4750
4150
966
60
84832000
64683001
64683001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
30
152
68
47
35
60.0
46.5
26
62
85
84
10.5
M12
14.2
50
7500
6550
1490
50
84832000
64684001
64684001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
40
176
80
62
45
77.0
61.0
34
80
100
108
13.0
M16
18.7
50
12700
10400
2810
50
84832000
64685001
64685001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
50
224
100
75
50
88.0
72.0
34
100
125
130
13.0
M16
23.6
50
18300
14000
4830
50
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求