Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGM-SG-24V-ABTRS-1/2 - 带直流电动机的蜗杆减速电机SG,电压24V,输出轴一侧或另一侧
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
小型减速电机
斜齿轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/schnecken-kleingetriebemotoren/kgm_sg_m_gm_24v.prj},{NB=43049208},{ARTNR=43049208},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Getriebegehäuse: Aluminium, Schneckenrad: aus Sonderbronze, Schnecke: Stahl gehärtet und geschliffen},{M=Gleichstrommotor 24V DC, mit Bürsten, Motor-Nenndrezahl 3000 1/min.},{LG=Motor und Getriebe kugelgelagert},{SM=Wartungsfreie Fettschmierung},{AUSF=28 W / ca. 1.9 A bei 24V / Abtrieb Seite 2},{AB=1000},{UE=3 : 1},{MD=0.2},{MDMAX=2.6},{FR=40 N},{FA=40 N},{G=42},{K=149},{K1=98},{GEW=1.0},{TYP=2},{TYP1=1},{CTN=85013100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
电机
ⁿ/ₐ
LG
轴承
ⁿ/ₐ
SM
润滑
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AB
输出速度
[1/min]
UE
i = 传动比
ⁿ/ₐ
MD
输出轴上的扭矩-有效
[Nm]
MDMAX
输出轴上的扭矩--最大允许值*。
[Nm]
FR
输出轴径向的负载能力
ⁿ/ₐ
FA
输出轴轴向的负载能力
ⁿ/ₐ
G
g
[mm]
K
k
[mm]
K1
k1
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43049101
43049101
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
44
68 : 1
2.1
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049102
43049102
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
75
40 : 1
1.2
4.7
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049103
43049103
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
100
30 : 1
1.0
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049104
43049104
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
143
21 : 1
0.9
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049105
43049105
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
200
15 : 1
0.7
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049106
43049106
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
286
10.5 : 1
0.6
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049107
43049107
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
429
7 : 1
0.4
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049108
43049108
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端1
1000
3 : 1
0.2
2.6
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049201
43049201
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
44
68 : 1
2.1
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049202
43049202
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
75
40 : 1
1.2
4.7
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049203
43049203
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
100
30 : 1
1.0
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049204
43049204
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
143
21 : 1
0.9
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049205
43049205
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
200
15 : 1
0.7
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049206
43049206
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
286
10.5 : 1
0.6
4.1
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049207
43049207
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
429
7 : 1
0.4
4.3
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049208
43049208
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
28W/约1.9A,24V/输出端2
1000
3 : 1
0.2
2.6
40 N
40 N
42
149
98
1.0
85013100
43049109
43049109
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
44
68 : 1
4.1
4.1
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049110
43049110
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
75
40 : 1
2.4
4.7
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049111
43049111
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
100
30 : 1
2.1
4.3
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049112
43049112
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
143
21 : 1
1.7
4.1
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049113
43049113
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
200
15 : 1
1.5
4.3
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049114
43049114
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
286
10.5 : 1
1.2
4.1
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049115
43049115
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
429
7 : 1
0.9
4.3
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049116
43049116
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端1
1000
3 : 1
0.4
2.6
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
43049209
43049209
Aluminium
齿轮箱外壳:铝,蜗轮:特殊青铜,蜗杆:硬化和研磨的...
有刷直流电机 24V, 电机速度3000 U/mi...
带滚子轴承的电机和变速箱
免维护油脂润滑
56 W / 约3.4 A,24 V / 输出端2
44
68 : 1
4.1
4.1
40 N
40 N
50
180
129
1.5
85013100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求