Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KG-3/KG-3-O-EASY - 直线球轴承和轴承座单元KG-3 / KG-3-O ISO系列3,Easy-Line,带封闭式或开放式直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3_u_kg-3-0_eco.prj},{NB=64675002},{ARTNR=64675002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich und Dichtungen},{FW=50},{A=113},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{H6=0.0},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=14.25},{NI=M16},{N2=20},{E=-},{TZD=11200},{TZS=6950},{GEW=2930},{EE=0.0},{F1=10},{WINKELA=-},{WINKELAA=0},{H4=11.0},{NNI=16},{SB=8},{SBP=1},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
A
[mm]
DA
D
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
N2
[mm]
E
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
EE
E
[mm]
F1
倒角长度
[mm]
WINKELA
α
[Grad]
WINKELAA
α
[Grad]
H4
[mm]
SB
[mm]
SBP
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64671202
64671202
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
12
39
22
18
35
25
13
10
0.0
32
23
43
4.20
M5
8
-
1080
815
130
0.0
5
-
0
6.0
8
1
84832000
64671602
64671602
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
16
43
26
22
42
30
13
12
0.0
40
26
53
5.20
M6
10
-
1320
865
200
0.0
6
-
0
7.0
8
1
84832000
64672002
64672002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
20
54
32
25
50
34
18
13
0.0
45
32
60
6.80
M8
11
-
2000
1370
330
0.0
8
-
0
7.5
8
1
84832000
64672502
64672502
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
25
67
40
30
60
40
22
15
0.0
60
40
78
8.60
M10
15
-
2900
2040
670
0.0
8
-
0
8.5
8
1
84832000
64673002
64673002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
30
79
47
35
70
48
22
16
0.0
68
45
87
8.60
M10
15
-
4650
3250
1010
0.0
10
-
0
9.5
8
1
84832000
64674002
64674002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
40
91
62
45
90
60
26
20
0.0
86
58
108
10.30
M12
18
-
7800
5200
1810
0.0
10
-
0
11.0
8
1
84832000
64675002
64675002
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,封闭式,有自动错位补偿和密封...
50
113
75
50
105
49
34
20
0.0
108
50
132
14.25
M16
20
-
11200
6950
2930
0.0
10
-
0
11.0
8
1
84832000
64671203
64671203
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
12
39
22
18
28
24
11
8
16.7
32
23
43
4.20
M5
8
6.5
1080
815
100
6.5
6
66
66
6.0
8
1
84832000
64671603
64671603
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
16
43
26
22
35
30
13
12
22.0
40
26
53
5.20
M6
10
9.0
1320
865
170
9.0
8
68
68
7.0
8
1
84832000
64672003
64672003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
20
54
32
25
42
34
18
13
25.0
45
32
60
6.80
M8
11
9.0
2000
1370
280
9.0
10
55
55
7.5
8
1
84832000
64672503
64672503
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
25
67
40
30
51
40
22
15
31.5
60
40
78
8.60
M10
15
11.5
2900
2040
570
11.5
15
57
57
8.5
8
1
84832000
64673003
64673003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
30
79
47
35
60
48
22
16
33.0
68
45
87
8.60
M10
15
14.0
4650
3250
870
14.0
15
57
57
9.5
8
1
84832000
64674003
64674003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
40
91
62
45
77
60
26
20
45.5
86
58
108
10.30
M12
18
19.5
7800
5200
1560
19.5
20
56
56
11.0
8
1
84832000
64675003
64675003
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
高质量的ISO系列3,开放式,有自动错位补偿和密封...
50
113
75
50
88
49
34
20
47.5
108
50
132
14.25
M16
20
22.5
11200
6950
2480
22.5
30
54
54
11.0
8
1
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求