Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-MEK-90W - MEK型蜗轮蜗杆减速电机,电机数据为90瓦/1400转/分钟,传动比为5:1至100:1。
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MEK型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mek/schngm_mek_90w.prj},{NB=43302024},{ARTNR=43302024},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=90 W, beiseitige Abtriebswelle seitlich rechts / links},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=58},{UE=24 : 1},{DMA=7.2},{FR=100N},{FA=60N},{GEW=4.1},{ARTNR1=43635900},{A=71},{B=90},{C=6},{E=84},{F=110},{H=56},{H1=87},{M=22},{N=23},{S=6},{W=36},{G=112},{G1=102},{K=242},{K1=168.000},{O=37.5},{Q1=54},{Q2=62},{X=74},{Y=32},{Z=84},{D=10},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=11.5},{U=4},{I=30.000},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43302005
43302005
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
280
5 : 1
2.4
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302007
43302007
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
200
7 : 1
3.3
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302010
43302010
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
140
10 : 1
4.3
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302015
43302015
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
93
15 : 1
6.1
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302020
43302020
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
70
20 : 1
7.5
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302024
43302024
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
58
24 : 1
7.2
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302030
43302030
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
47
30 : 1
9.0
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302038
43302038
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
37
38 : 1
11.0
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302050
43302050
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* 稳定性相关的最大扭矩
28
50 : 1
11.0*
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302055
43302055
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* 稳定性相关的最大扭矩
25
55 : 1
13.0*
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302075
43302075
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* 稳定性相关的最大扭矩
19
75 : 1
8.8*
100N
60N
4.1
43635900
85015100
43302100
43302100
90W,两侧输出轴为右/左
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* 稳定性相关的最大扭矩
14
100 : 1
8.9*
100N
60N
4.1
43635900
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求