Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GELENKKÖ-KUGELGE - 带球窝接头的杆端,材料紧固--镀锌钢,内环由硬化的滚柱轴承钢制成,外环由黄铜制成
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gelenkk_m_kugelgel.prj},{NB=81000520},{ARTNR=81000520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Stahl verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Messing},{ZD=20},{KKA=M8},{AX=16},{CE=36},{DCN=8},{ER=11.0},{EN=12},{LE=13},{Z=5°},{GEW=50},{KK=8.000},{SW=13.000},{HSW=5.000},{D=16.000},{C=9.000},{D1=12.500},{B=12.000},{D2=10.400},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
KKA
螺丝KK
[mm]
AX
[mm]
CE
[mm]
DCN
CN - H7
[mm]
ER
[mm]
EN
EN - 0.1
[mm]
LE
[mm]
Z
[° Grad]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81000510
81000510
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
10
M4
14
27
5
6.5
8
10
5°
20
84833080
81000512
81000512
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
12/16
M6
14
30
6
9.5
9
11
5°
20
84833080
81000520
81000520
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
20
M8
16
36
8
11.0
12
13
5°
50
84833080
81000525
81000525
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
25/32
M10x1.25
20
43
10
14.0
14
15
13°
90
84833080
81000540
81000540
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
40
M12x1.25
22
50
12
16.0
16
17
13°
130
84833080
81000550
81000550
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
50/63
M16x1.5
28
64
16
21.0
21
22
15°
330
84833080
81000580
81000580
Multimaterialprodukt
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
80
M20x1.5
33
77
20
25.0
25
26
15°
670
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求