Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-DB-IS - 碳钢或不锈钢制带内六角弹簧锁销,钢销轴, 正常弹簧张力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_m_db_is.prj},{NB=65467400-10},{ARTNR=65467400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Automatenstahl brüniert, Druckbolzen: Stahl gehärtet, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M24},{D2=12.0},{L=52},{N=3.7},{S=10.0},{SE=10.00},{T=3.0},{SW=8.0},{FKA=70.0},{FKE=170},{GEW=120.0},{CTN=73181900},{DD1=24},{AVD=21.00},{AHD=21.00},{SB=3.70},{ST=3.00},{D2T=40.00},{SWT=6.0},{BL=22.00},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
N
n
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
SW
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
TYP
0 = 钢 / 1 = 不锈钢
ⁿ/ₐ
65465300
65465300
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M3
1.0
12
0.4
1.0
0.5
0.7
2.0
4
0.4
73181900
0
65465400
65465400
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M4
1.5
15
0.6
1.5
0.6
1.3
4.5
16
0.8
73181900
0
65465500
65465500
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M5
2.4
18
1.2
2.3
0.8
1.5
6.0
19
1.3
73181900
0
65465600
65465600
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M6
2.7
20
1.3
2.5
0.9
2.0
6.0
19
2.5
73181900
0
65465800
65465800
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M8
3.5
22
1.5
3.0
1.4
2.5
10.0
39
6.0
73181900
0
65466000
65466000
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M10
4.0
22
1.5
3.0
1.4
3.0
10.0
39
9.0
73181900
0
65466200
65466200
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M12
6.0
28
2.7
4.0
2.0
4.0
12.0
53
16.0
73181900
0
65466600
65466600
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M16
7.5
32
3.2
5.0
2.5
5.0
45.0
100
35.0
73181900
0
65467000
65467000
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M20
10.0
40
3.7
7.0
3.0
6.0
52.0
125
65.0
73181900
0
65467400
65467400
钢,黑色氧化处理
套筒:易切削钢烧制,压针:硬化钢,弹簧:不锈钢,正...
磨光
M24
12.0
52
3.7
10.0
3.0
8.0
70.0
170
120.0
73181900
0
65499653
65499653
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M3
1.0
12
0.4
1.0
0.5
0.7
2.0
4
0.4
73181900
1
65499654
65499654
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M4
1.5
15
0.6
1.5
0.6
1.3
4.5
16
0.8
73181900
1
65499655
65499655
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M5
2.4
18
1.2
2.3
0.8
1.5
6.0
19
1.3
73181900
1
65499656
65499656
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M6
2.7
20
1.3
2.5
0.9
2.0
6.0
19
2.5
73181900
1
65499658
65499658
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M8
3.5
22
1.5
3.0
1.4
2.5
10.0
39
6.0
73181900
1
65499660
65499660
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M10
4.0
22
1.5
3.0
1.4
3.0
10.0
39
9.0
73181900
1
65499662
65499662
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M12
6.0
28
2.7
4.0
2.0
4.0
12.0
53
16.0
73181900
1
65499666
65499666
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M16
7.5
32
3.2
5.0
2.5
5.0
45.0
100
35.0
73181900
1
65499670
65499670
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M20
10.0
40
3.7
7.0
3.0
6.0
52.0
125
65.0
73181900
1
65499674
65499674
不锈钢
套筒/压针:不锈钢1.4305(V2A),弹簧:不...
不锈钢
M24
12.0
52
3.7
10.0
3.0
8.0
80.0
180
120.0
73181900
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求