Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-BWGL-KU-IS - 带球弹簧销, 用一个移动的球, 带内六角, 正常弹簧张力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_bwgl_ku_u_is.prj},{NB=65491600B-3.1},{ARTNR=65491600B},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M16},{D2=8.5},{L=33},{S=3.10},{SE=3.1},{SW=8.0},{FKA=38.0},{FKE=68.0},{GEW=37.0},{CTN=73181900},{DD1=16},{AV=2.5},{AVD=13.1},{AH=4.3},{AHD=11.05},{D2T=16.5},{SWT=6.4},{DB=10.0},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
SW
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65490500B
65490500B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M5
2.0
14
0.50
2.5
4.8
6.8
1.1
73181900
65490600B
65490600B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M6
2.5
15
0.70
3.0
6.3
10.0
2.1
73181900
65490800B
65490800B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M8
3.5
18
0.95
4.0
16.0
24.0
4.8
73181900
65491000B
65491000B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M10
4.5
23
1.40
5.0
18.8
31.7
10.0
73181900
65491200B
65491200B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M12
6.5
26
2.50
6.0
24.0
49.0
15.0
73181900
65491600B
65491600B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M16
8.5
33
3.10
8.0
38.0
68.0
37.0
73181900
65499905B
65499905B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M5
2.0
14
0.50
2.5
4.8
6.8
1.1
73181900
65499906B
65499906B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M6
2.5
15
0.70
3.0
6.3
10.0
2.1
73181900
65499908B
65499908B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M8
3.5
18
0.95
4.0
16.0
24.0
4.8
73181900
65499910B
65499910B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M10
4.5
23
1.40
5.0
18.8
31.7
10.0
73181900
65499912B
65499912B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M12
6.5
26
2.50
6.0
24.0
49.0
15.0
73181900
65499916B
65499916B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M16
8.5
33
3.10
8.0
38.0
68.0
37.0
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AU Standard - Standard Carriages
HepcoMotion
08.11.2023
NMS / NV / NS / NM / NL - Double Edge Spacer Slides
HepcoMotion
08.11.2023
MAE-KSB-SS-RF - 自锁球头螺栓
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FDS-KU-IS-VS - 带球弹簧销, 带内六角, 强大的弹簧压力
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FDS-KU-IS - 带球弹簧销, 带内六角, 正常弹簧张力
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FDS-KU-SL-VS - 碳钢或不锈钢制带球和槽的弹簧锁销, 强大的弹簧压力
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FDS-BWGL-KU-IS-VS - 带球弹簧销, 用一个移动的球, 带内六角, 强大的弹簧压力
MÄDLER
10.04.2024
BN 4 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
06430 - 金属锁紧把手
norelem
30.05.2024
MAE-FDS-BWGL-KU-SL-VS - 弹簧锁销,带滚珠和槽, 强大的弹簧压力
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KDS-STBR-A - A型滚珠推力螺栓
MÄDLER
26.04.2024
MAE-FDS-GN-GP - 平滑设计的弹簧推力件,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
2472.04./34. - 弹顶销,带弹力负载销, 带有内六角头, 增强的弹力
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求