Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BEF-SCHR-KSP-STVZ - 用于链条张紧轮KSP的固定螺栓,C45钢,镀锌
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
链轮组和带张紧元件的链轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenradsaetze_u_kettenradsaetze_m_spannelement/bef-schr_f_kspr_ksp.prj},{NB=14000001},{ARTNR=14000001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C45, verzinkt},{HW=passend für Kettenspannräder KSP-R bis Größe 12 B-1 mit Bohrung 16mm},{A=M12},{B=16 +0.1},{E=15},{L=25},{LG=52},{GEW=80},{BB=16},{PPATH=bef-schr_f_kspr_ksp_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
LG
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14000001
14000001
镀锌钢
C45钢,镀锌
适用于尺寸12 B-1以下的链条张紧轮KSP-R,...
M12
16 +0.1
15
25
52
80
84839089
14000801
14000801
镀锌钢
C45钢,镀锌
适用于孔径为20毫米的KSP-R尺寸16 B-1的...
M16
20 -0.05 / -0.15
25
28
66
160
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求