您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-717-MRSP-C-CK-RF - 定位柱717, 带定位锁, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
控制单元
定位柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rb_717_m_rastsp_c_ck_rf.prj},{NB=66671865},{ARTNR=66671865},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Bolzen: Edelstahl 1.4305 (V2A), Druckfeder: Edelstahl 1.4310, Knopf: Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz matt},{AUSF=Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter},{D1=10},{L1MIN=10.0},{D2=M16 x 1.5},{D3=25},{E=19.6},{L2MAX=62.5},{L3=26},{L4=14.0},{L5=22.5},{SW=17},{TA=80},{FDA=4},{FDE=27},{GEW=66},{DD2=16},{P=1.50},{D6=3.0},{FASE=290},{T3=7.0},{T4=8.0},{T5=3.0},{F=2},{BK=3.5},{BR=5.0},{HR=10.0},{D3ND=14.4},{TYP=0},{PPATH=rb_717_c_u_ck_rf_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1MIN
l1 最小
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
E
e
[mm]
L2MAX
l2最大。
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
SW
sw--跨单位的宽度
[mm]
TA
TA**-装配时的紧固扭矩
[Nm]
FDA
弹簧压力*-开始/统计平均值
[N]
FDE
弹簧压力*-结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66671853
66671853
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
3
3.5
M6
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
4
73182900
66671854
66671854
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
3
3.5
M6 x 0.75
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
3
3
12
4
73182900
66671855
66671855
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
4
4.0
M6
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
4
73182900
66671856
66671856
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
4
4.5
M8 x 1
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
8
5
24
10
73182900
66671857
66671857
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
5
5.0
M8
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
7
5
24
10
73182900
66671858
66671858
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
5
5.0
M8 x 1
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
7
5
24
10
73182900
66671859
66671859
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
5
5.0
M10 x 1
18
11.5
41.0
16
10.0
13.5
10
22
5
24
16
73182900
66671860
66671860
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
6
6.0
M10
18
11.5
46.0
20
10.5
17.0
10
15
5
21
19
73182900
66671861
66671861
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
6
6.0
M12 x 1.5
21
13.8
49.0
20
11.0
16.5
12
38
5
21
27
73182900
66671862
66671862
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
8
8.0
M12
21
13.8
55.5
24
13.5
20.5
12
20
6
22
34
73182900
66671863
66671863
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
8
8.0
M12 x 1.5
21
13.8
55.5
24
13.5
20.5
12
20
6
22
57
73182900
66671864
66671864
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
8
8.0
M16 x 1.5
25
19.6
60.0
24
13.5
20.5
17
80
6
22
60
73182900
66671865
66671865
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
C型: 带锁定槽口,带操作旋钮,不带锁紧螺母
10
10.0
M16 x 1.5
25
19.6
62.5
26
14.0
22.5
17
80
4
27
66
73182900
66671866
66671866
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
3
3.5
M6
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
17
73182900
66671867
66671867
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
3
3.5
M6 x 0.75
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
3
3
12
6
73182900
66671868
66671868
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
4
4.0
M6
12
6.9
29.0
12
7.0
10.0
6
2
3
12
5
73182900
66671869
66671869
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
4
4.5
M8 x 1
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
8
5
24
20
73182900
66671870
66671870
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
5
5.0
M8
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
7
5
24
13
73182900
66671871
66671871
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
5
5.0
M8 x 1
16
9.2
38.5
16
9.5
13.5
8
7
5
24
13
73182900
66671872
66671872
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
5
5.0
M10 x 1
18
11.5
41.0
16
10.0
13.5
10
22
5
24
20
73182900
66671873
66671873
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
6
6.0
M10
18
11.5
46.0
20
10.5
17.0
10
15
5
21
24
73182900
66671874
66671874
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
6
6.0
M12 x 1.5
21
13.8
49.0
20
11.0
16.5
12
38
5
21
20
73182900
66671875
66671875
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
8
8.0
M12
21
13.8
55.5
24
13.5
20.5
12
20
6
22
44
73182900
66671876
66671876
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
8
8.0
M12 x 1.5
21
13.8
55.5
24
13.5
20.5
12
20
6
22
57
73182900
66671877
66671877
不锈钢
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1...
CK型:带锁定槽口,带操作旋钮,带锁紧螺母
8
8.0
M16 x 1.5
25
19.6
60.0
24
13.5
20.5
17
80
6
22
79
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-717-ORSP-A-AK-RF - 定位柱塞717, 不带锁扣, 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-717-MRSP-C-CK-STVZ - 定位柱717, 镀锌钢, 带定位扣
MÄDLER
10.04.2024
QSK (USA) - 自锁式螺纹接头
Festo
29.08.2023
MAE-RB-817-RF - 定位柱817, 不锈钢, 形式B, BK, C, CK, G和GK
MÄDLER
26.04.2024
MAE-717-ORSP-A-AK-STVZ - 717号定位柱塞, 不带阻尼, 镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DR-ZYLGR 598 - 可转动圆柱形手柄 598
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RR-612-B-BK-ST - 锁定螺栓612由钢制成,形式为B和BK
MÄDLER
26.04.2024
03090 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-RR-612-A-AK-ST - 锁定螺栓612由钢制成,形式为A和AK
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-817-STBR - 定位柱817, 抛光钢, 规格B, BK, C, CK, G和GK
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-417-MRSP-C - 定位柱塞417, 带定位销, 形式C
MÄDLER
26.04.2024
DIN6336-STGR-SCHR-ST-GV - 类似于DIN 6336的ST和GV型星形旋钮螺钉,由热塑性材料制成
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求