카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.443 AE-VO - Handles
Elesa+Ganter
U-handles
M.443
M.443 AE-VO
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_443_combi/m_443_ae_vo/168_m443_ae_vo.prj},{NB=Handles M.443/140-6 AE-V0},{PARTNUMBER=150012},{DESCRIPTION=M.443/140-6 AE-V0},{DIM01=137},{DIM02=117±1},{DIM03=6.5},{DIM04=10.5},{DIM05=41},{DIM06=7},{DIM07=15},{DIM08=7},{DIM09=26},{DIM10=93},{DIM11=3500},{DIM12=2200},{DIM13=10},{DIM14=8},{WEIGHT=51},{H1=7.000},{L=137},{F=117.0},{D=6.5},{D1=10.5},{H=41},{H2=15},{B=7.000},{LL=26},{L1=93},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{H3=8.0},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L1
[J]
DIM14
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles M.443/11 AE-V0
150001
M.443/11 AE-V0
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
1750
1700
9
5
28
Handles M.443/140-6 AE-V0
150012
M.443/140-6 AE-V0
137
117±1
6.5
10.5
41
7
15
7
26
93
3500
2200
10
8
51
Handles M.443/140 AE-V0
150011
M.443/140 AE-V0
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
3500
2200
10
8
50
Handles M.443/150 AE-V0
150021
M.443/150 AE-V0
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
3000
1800
12
8
55
Handles M.443/200 AE-V0
150031
M.443/200 AE-V0
196
179±1
8.5
13.5
50
8.5
17
7.5
28
151
1400
2100
20
13
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청