피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LV.F+SJF - Adjustable feet for ground mounting
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.F+SJF_COMBI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_f_sjf_combi/lv_f_sjf_asmtab.prj},{NB=Adjustable feet for ground mounting LV.F-100-14+SJF-M6(0)},{CODE=300151},{DESCRIPTION=LV.F-100-14+SJF-M6},{ROT=0},{DIM01=100},{DIM02=M6},{DIM03=36},{DIM04=12.5},{DIM05=70},{DIM06=24},{DIM07=10},{DIM08=16},{DIM09=14},{DIM10=4},{DIM11=7500},{WEIGHT=91},{NDM=6.000},{KDM=6.466},{D2=14.000},{L=43.000},{L2=20.000},{S=14.000},{L1=0.000},{D1=12.500},{F=70.000},{H1=23.000},{VER=2},{PPATH=lv_f_sjf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Articulation Ø
[mm]
DIM10
Maximum tightening torque for the screw
[Nm]
DIM11
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable feet for groun...
300141
LV.F-80-14+SJF-M6
80
M6
35
8.5
54
24
10
16
14
4
6900
61
Adjustable feet for groun...
300142
LV.F-80-14+SJF-M8
80
M8
35
8.5
54
24
10
16
14
6
8200
60
Adjustable feet for groun...
300146
LV.F-80-24+SJF-M10
80
M10
44
8.5
54
24
16
24
24
10
9700
98
Adjustable feet for groun...
300147
LV.F-80-24+SJF-M12
80
M12
44
8.5
54
24
16
24
24
12
9700
97
Adjustable feet for groun...
300151
LV.F-100-14+SJF-M6
100
M6
36
12.5
70
24
10
16
14
4
7500
91
Adjustable feet for groun...
300152
LV.F-100-14+SJF-M8
100
M8
36
12.5
70
24
10
16
14
6
9000
90
Adjustable feet for groun...
300156
LV.F-100-24+SJF-M10
100
M10
44
12.5
70
24
16
24
24
10
14000
104
Adjustable feet for groun...
300157
LV.F-100-24+SJF-M12
100
M12
44
12.5
70
24
16
24
24
12
14000
103
Adjustable feet for groun...
300161
LV.F-125-24+SJF-M10
125
M10
65
12.5
95
46
16
24
24
10
16800
219
Adjustable feet for groun...
300162
LV.F-125-24+SJF-M12
125
M12
65
12.5
95
46
16
24
24
12
16800
218
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청