피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LS.VA - Vibration-damping levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LS.VA
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/ls_va/ls_va_asmtab.prj},{NB=Vibration-damping levelling feet LS.VA-50-8.5-M8x43(0)},{CODE=343612},{DESCRIPTION=LS.VA-50-8.5-M8x43},{D2=14.0},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=M8},{M=8},{DIM03=50.5},{DIM04=43},{DIM05=33},{DIM06=5.0},{DIM07=24},{DIM08=10},{DIM09=14},{DIM10=5.0},{DIM11=3.9},{DIM12=3.5},{DIM13=1709},{DIM14=680},{WEIGHT=56},{PPATH=ls_va_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Articulation
[mm]
DIM10
l2 0
[N/mm^2]
DIM11
l2 0.4
[N/mm^2]
DIM12
l2 0.6
[N/mm^2]
DIM13
Area damping insert
[mm^2]
DIM14
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration-damping levelli...
341612
LS.VA-32-8.5-M8x43
32
M8
23.1
43
25
5.3
15
10
14
5.3
4.8
4.6
239
96
37
Vibration-damping levelli...
341616
LS.VA-32-8.5-M8x68
32
M8
23.1
68
25
5.3
15
10
14
5.3
4.8
4.6
239
96
47
Vibration-damping levelli...
341622
LS.VA-32-8.5-M10x43
32
M10
23.1
43
25
5.3
15
10
14
5.3
4.8
4.6
239
96
47
Vibration-damping levelli...
341626
LS.VA-32-8.5-M10x68
32
M10
23.1
68
25
5.3
15
10
14
5.3
4.8
4.6
239
96
59
Vibration-damping levelli...
341632
LS.VA-32-8.5-M10x98
32
M10
23.1
98
25
5.3
15
10
14
5.3
4.8
4.6
239
96
73
Vibration-damping levelli...
341722
LS.VA-32-8.5-M12x43
32
M12
23.1
43
25
5.3
15
12
14
5.3
4.8
4.6
239
96
57
Vibration-damping levelli...
341726
LS.VA-32-8.5-M12x68
32
M12
23.1
68
25
5.3
15
12
14
5.3
4.8
4.6
239
96
74
Vibration-damping levelli...
341732
LS.VA-32-8.5-M12x98
32
M12
23.1
98
25
5.3
15
12
14
5.3
4.8
4.6
239
96
95
Vibration-damping levelli...
342122
LS.VA-32-14-M8x43
32
M8
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
41
Vibration-damping levelli...
342126
LS.VA-32-14-M8x68
32
M8
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
51
Vibration-damping levelli...
342222
LS.VA-32-14-M10x43
32
M10
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
51
Vibration-damping levelli...
342226
LS.VA-32-14-M10x68
32
M10
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
63
Vibration-damping levelli...
342232
LS.VA-32-14-M10x98
32
M10
23.1
98
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
77
Vibration-damping levelli...
342322
LS.VA-32-14-M12x43
32
M12
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
61
Vibration-damping levelli...
342326
LS.VA-32-14-M12x68
32
M12
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
78
Vibration-damping levelli...
342332
LS.VA-32-14-M12x98
40
M12
30.0
98
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
99
Vibration-damping levelli...
342422
LS.VA-32-14-M14x68
40
M14
30.0
68
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
93
Vibration-damping levelli...
342432
LS.VA-32-14-M14x98
40
M14
30.0
98
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
114
Vibration-damping levelli...
342442
LS.VA-32-14-M14x148
40
M14
30.0
148
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
197
Vibration-damping levelli...
342522
LS.VA-32-14-M16x68
40
M16
30.0
68
25
6.0
17
16
14
6.0
5.6
5.4
452
180
122
Vibration-damping levelli...
342526
LS.VA-32-14-M16x108
40
M16
30.0
108
25
6.0
17
16
14
6.0
5.6
5.4
452
180
174
Vibration-damping levelli...
342542
LS.VA-32-14-M16x148
40
M16
30.0
148
25
6.0
17
16
14
6.0
5.6
5.4
452
180
44
Vibration-damping levelli...
342562
LS.VA-32-14-M16x168
40
M16
30.0
168
25
6.0
17
16
14
6.0
5.6
5.4
452
180
54
Vibration-damping levelli...
342612
LS.VA-40-8.5-M8x43
40
M8
30.0
43
25
6.0
17
10
14
6.0
5.6
5.4
452
180
44
Vibration-damping levelli...
342616
LS.VA-40-8.5-M8x68
40
M8
30.0
68
25
6.0
17
10
14
6.0
5.6
5.4
452
180
54
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청