LS 5000 - Zero force on contact
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ls/ls_5000_tab.prj},{NB=LS5000-300-B(0--)},{CU=300.0},{L=740},{LMIN=440.0},{RC=3},{RD=75},{P=100},{PMIN=20},{F0=4418},{F1I=8190},{F1P=11350},{V=3014.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=5000.000},{DK=75.000},{PRA=5.000},{FT=155.000},{FTP=205.000},{FBB=80.000},{V2=3.01413},{S2=44.17865},{P2=100},{SPM=15},{OSM=8},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=LS5000-300-B},{CODENIT=SI50-300.1},{D=120},{W= 28.00 },{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
OSM
ⁿ/ₐ
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
LS5000-025-B
LS5000-025-B
25.0
190
165.0
3
120
75
100
20
4418
6021
7267
357.0
44.18
1.8
10.60
60
8
0
80
LS5000-038-B
LS5000-038-B
38.0
216
178.0
3
120
75
100
20
4418
6537
8185
483.0
44.18
1.8
12.00
55
8
0
80
LS5000-050-B
LS5000-050-B
50.0
240
190.0
3
120
75
100
20
4418
6858
8775
599.0
44.18
1.8
13.20
50
8
0
80
LS5000-063-B
LS5000-063-B
63.5
267
203.5
3
120
75
100
20
4418
7118
9261
729.0
44.18
1.8
13.60
45
8
0
80
LS5000-080-B
LS5000-080-B
80.0
300
220.0
3
120
75
100
20
4418
7346
9695
889.0
44.18
1.8
14.10
35
8
0
80
LS5000-100-B
LS5000-100-B
100.0
340
240.0
3
120
75
100
20
4418
7544
10075
1082.0
44.18
1.8
15.40
30
8
0
80
LS5000-125-B
LS5000-125-B
125.0
390
265.0
3
120
75
100
20
4418
7718
10413
1323.0
44.18
1.8
16.90
28
8
0
80
LS5000-160-B
LS5000-160-B
160.0
460
300.0
3
120
75
100
20
4418
7883
10738
1662.0
44.18
1.8
18.70
22
8
0
80
LS5000-200-B
LS5000-200-B
200.0
540
340.0
3
120
75
100
20
4418
8009
10989
2048.0
44.18
1.8
21.70
18
8
0
80
LS5000-250-B
LS5000-250-B
250.0
640
390.0
3
120
75
100
20
4418
8116
11202
2531.0
44.18
1.8
24.80
16
8
0
80
LS5000-300-B
LS5000-300-B
300.0
740
440.0
3
120
75
100
20
4418
8190
11350
3014.0
44.18
1.8
28.00
15
8
0
80
LS5000-025-B-N
LS5000-025-B-N
25.0
190
165.0
3
120
75
0
20
0
0
0
357.0
44.18
1.8
10.60
55
8
0
80
LS5000-038-B-N
LS5000-038-B-N
38.0
216
178.0
3
120
75
0
20
0
0
0
483.0
44.18
1.8
12.00
50
8
0
80
LS5000-050-B-N
LS5000-050-B-N
50.0
240
190.0
3
120
75
0
20
0
0
0
599.0
44.18
1.8
13.20
45
8
0
80
LS5000-063-B-N
LS5000-063-B-N
63.5
267
203.5
3
120
75
0
20
0
0
0
729.0
44.18
1.8
13.60
60
8
0
80
LS5000-080-B-N
LS5000-080-B-N
80.0
300
220.0
3
120
75
0
20
0
0
0
889.0
44.18
1.8
14.10
35
8
0
80
LS5000-100-B-N
LS5000-100-B-N
100.0
340
240.0
3
120
75
0
20
0
0
0
1082.0
44.18
1.8
15.40
30
8
0
80
LS5000-125-B-N
LS5000-125-B-N
125.0
390
265.0
3
120
75
0
20
0
0
0
1323.0
44.18
1.8
16.90
28
8
0
80
LS5000-160-B-N
LS5000-160-B-N
160.0
460
300.0
3
120
75
0
20
0
0
0
1662.0
44.18
1.8
18.70
22
8
0
80
LS5000-200-B-N
LS5000-200-B-N
200.0
540
340.0
3
120
75
0
20
0
0
0
2048.0
44.18
1.8
21.70
18
8
0
80
LS5000-250-B-N
LS5000-250-B-N
250.0
640
390.0
3
120
75
0
20
0
0
0
2531.0
44.18
1.8
24.80
16
8
0
80
LS5000-300-B-N
LS5000-300-B-N
300.0
740
440.0
3
120
75
0
20
0
0
0
3014.0
44.18
1.8
28.00
15
8
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청