slovenčina
English
Locking assemblies BK13 self-centering
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Locking assemblies BK
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/locking_assemblies_bk/locking_assemblies_bk13_asmtab.prj},{NB=527985},{NAME=Locking assembly BK13 55x85 self-centering},{DXD=55x85},{D=55},{DD=85},{CNSORDERNO=527985},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{B=41},{MT=2340},{FASS=85},{PW=228},{PN=148},{N=8},{TIP=M8x25},{MS=32.0},{KG=0.80},{SD=8},{SL=25},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk13_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BK013055085}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
F06980
Locking assembly BK13 18x...
18x47
F06980
17
22
28
34
259
29
276
106
5
M6x20
13.0
0.30
527981
Locking assembly BK13 19x...
19x47
527981
17
22
28
34
273
29
262
106
5
M6x20
13.0
0.30
323619
Locking assembly BK13 20x...
20x47
323619
17
22
28
34
287
29
249
106
5
M6x20
13.0
0.30
396995
Locking assembly BK13 22x...
22x47
396995
17
22
28
34
316
29
227
106
5
M6x20
13.0
0.30
496619
Locking assembly BK13 24x...
24x50
496619
17
22
28
34
413
34
249
120
6
M6x20
13.0
0.30
323621
Locking assembly BK13 25x...
25x50
323621
17
22
28
34
431
34
239
120
6
M6x20
13.0
0.30
527982
Locking assembly BK13 28x...
28x55
527982
17
22
28
34
482
34
213
109
6
M6x20
13.0
0.40
323626
Locking assembly BK13 30x...
30x55
323626
17
22
28
34
517
34
199
109
6
M6x20
13.0
0.30
477382
Locking assembly BK13 32x...
32x60
477382
17
22
28
34
734
46
249
133
8
M6x20
13.0
0.40
323627
Locking assembly BK13 35x...
35x60
323627
17
22
28
34
803
46
227
133
8
M6x20
13.0
0.40
527983
Locking assembly BK13 38x...
38x65
527983
17
22
28
34
872
46
210
122
8
M6x20
13.0
0.40
323628
Locking assembly BK13 40x...
40x65
323628
17
22
28
34
918
46
199
122
8
M6x20
13.0
0.40
527984
Locking assembly BK13 42x...
42x75
527984
20
25
33
41
1563
74
261
146
7
M8x25
32.0
0.80
323629
Locking assembly BK13 45x...
45x75
323629
20
25
33
41
1674
74
244
146
7
M8x25
32.0
0.60
323630
Locking assembly BK13 50x...
50x80
323630
20
25
33
41
1860
74
219
137
7
M8x25
32.0
0.80
527985
Locking assembly BK13 55x...
55x85
527985
20
25
33
41
2340
85
228
148
8
M8x25
32.0
0.80
430888
Locking assembly BK13 60x...
60x90
430888
20
25
33
41
2553
85
209
139
8
M8x25
32.0
0.80
527986
Locking assembly BK13 65x...
65x95
527986
20
25
33
41
3110
96
217
149
9
M8x25
32.0
0.90
259202
Locking assembly BK13 70x...
70x110
259202
24
30
40
50
4838
138
243
154
8
M10x30
65.0
1.59
430865
Locking assembly BK13 75x...
75x115
430865
24
30
40
50
5184
138
226
148
8
M10x30
65.0
1.80
527987
Locking assembly BK13 80x...
80x120
527987
24
30
40
50
5530
138
212
142
8
M10x30
65.0
1.80
527988
Locking assembly BK13 85x...
85x125
527988
24
30
40
50
6610
156
225
153
9
M10x30
65.0
2.00
527989
Locking assembly BK13 90x...
90x130
527989
24
30
40
50
6998
156
212
147
9
M10x30
65.0
2.10
527990
Locking assembly BK13 95x...
95x135
527990
24
30
40
50
8208
173
223
157
10
M10x30
65.0
2.10
527991
Locking assembly BK13 100...
100x145
527991
26
32
44
56
9742
195
221
152
8
M12x35
110.0
2.80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청