suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
LNE 225 350 950 - Electric toggle lever clamps
Univer
Univer clamps
Electrical power clamps
Electric clamps_LAE_LNE serie
LNE_225_350_950
Powered by
CAD모델 선택
{univer/univer_clamps/e_clamps/unita_di_bloccaggio_elettrica/lne/lne_225_350_950_tab.prj},{NB=LNE225NL20(0)},{SR=Toggle lever clamps},{BS=225},{AMP=without},{AV=L},{MC=Versione 2 connettori- software standard},{OA=0},{CT=225},{TC=0.6 sec x 90°},{TE=5 - 40},{P=IP65},{W=3.4},{B1=48},{B3=5},{B5=6.5},{B6=45.6},{B7=30},{B8=93},{B10=13},{B11=80},{B13=49.5},{B14=101.5},{B15=18},{B16=45},{B17=4.5},{B19=-},{B20=9.5},{D1=M8},{D4=8},{D5=8},{D6=M8},{L1MAX=338},{L2=182},{L3=45},{L6=36.5},{L7=55},{L8=11},{L9=32},{L10=150},{L12=40},{L13=45},{L15=-},{L16=63.5},{L17=-},{L20=27},{L21=42},{S=19},{S1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
C
Code
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
AMP
Arm mounting positoin
ⁿ/ₐ
MC
Control module
ⁿ/ₐ
CT
Clamping torque
[Nm]
TC
Time of closing without load)
ⁿ/ₐ
TE
Temperature of exercise
[°C]
P
Protection
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
B1
Width
[mm]
B3
Width ±0.05
[mm]
B5
Width
[mm]
B6
Width
[mm]
B7
Width
[mm]
B8
Width ±0.1
[mm]
B10
Width
[mm]
B11
Width
[mm]
B13
Width
[mm]
B14
Width
[mm]
B15
Width ±0.1
[mm]
B16
Width
[mm]
B17
Width
[mm]
B19
Width
[mm]
B20
Width
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Diameter H7
[mm]
D5
Diameter H7
[mm]
D6
Thread
ⁿ/ₐ
L1MAX
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L6
Length ±0.05
[mm]
L7
Length +0.1/0
[mm]
L8
Length ±0.1
[mm]
L9
Length ±0.1
[mm]
L10
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
L12
Length ±0.05
[mm]
L13
Length
[mm]
L14
Length
[mm]
L15
Length H9
[mm]
L16
Length
[mm]
L17
Length ±0.05
[mm]
L20
Length ±0.05
[mm]
L21
Length
[mm]
S
Width across flats h9
[mm]
S1
Width
[mm]
LNE225NL20
LNE225
Toggle lever clamps
225
without
Version with 2 connectors...
225
0.6 sec x 90°
5 - 40
IP65
3.4
48
5
6.5
45.6
30
93
13
80
49.5
101.5
18
45
4.5
-
9.5
M8
8
8
M8
338
182
45
36.5
55
11
32
150
68
40
45
44
-
63.5
-
27
42
19
20
LNE350NL20
LNE350
Toggle lever clamps
350
without
Version with 2 connectors...
350
0.6 sec x 90°
5 - 40
IP65
3.6
54
10
6.5
45.6
30
93
13
80
49.5
101.5
23
55
4.5
-
9.5
M8
8
10
M10
338
182
45
36.5
55
11
32
150
79
55
45
52
-
63.5
-
27
42
22
25
LNE950NL20
LNE950
Toggle lever clamps
950
without
Version with 2 connectors...
1000
0.6 sec x 90°
5 - 40
IP65
11.5
76
15
8
45
50
134
21
113
79
143.5
36
70
8
3.5
-
M10
8
12
M12
540
270
74
50
80
15
50
150
108
65
75
70
12
90
96.5
40
42
30
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청