피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LMH L-SUS - 삼익 타원형 플랜지 롱형 리니어부싱 - SUS시리즈
삼익정공
리니어 부싱
SUS
LMF/K/H_L
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/sus/lmf-k-h_l/lmh_l.prj},{NB=LMH12LUU-SUS},{MN=LMH 12L},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=12},{D=21},{L=57},{D1=42},{H=6},{W=27},{B1=4.5},{B2=8.0},{H1=4.2},{SQ=15},{BR=4},{B=32},{C=0},{D2=18.000},{RETX= '', 'Resin Retainer', 'A', 'A, Steel Retainer'},{NH=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
D1
플랜지직경
[mm]
H
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
H1
h
ⁿ/ₐ
SQ
직각도
[μm]
BR
볼열
ⁿ/ₐ
LMH6LUU-SUS
LMH 06L
6
12
35
28
5
18
3.4
6.5
3.2
15
4
LMH8LUU-SUS
LMH 08L
8
15
45
32
5
21
3.4
6.5
3.2
15
4
LMH10LUU-SUS
LMH 10L
10
19
55
39
6
25
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH12LUU-SUS
LMH 12L
12
21
57
42
6
27
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH13LUU-SUS
LMH 13L
13
23
61
43
6
29
4.5
8.0
4.2
15
4
LMH16LUU-SUS
LMH 16L
16
28
70
48
6
34
4.5
8.0
4.2
15
5
LMH20LUU-SUS
LMH 20L
20
32
80
54
8
38
5.5
9.2
5.2
15
5
LMH25LUU-SUS
LMH 25L
25
40
112
62
8
46
5.5
9.2
5.2
20
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청