LMFP-RUU - Flanged linear motion ball
YTP
Reinforced Type
Reinforced Pilot Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/reinforced_type/medium_pilot_round_flanged_type/lmfp_ruu.prj},{NB=LMFP12RUU},{MODEL=LMFP12RUU},{BALLS=4},{WEIGHT=89},{DR=12},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=21},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=47},{LTOLERANCE=±0.3},{I=6},{D1=42},{H=6},{PCD=32},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=4.1},{SE=0.015},{RR=0.015},{C=63.5},{CO=81.5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLANGE D1
[mm]
H
FLANGE R
[mm]
PCD
FLANGE Φ
ⁿ/ₐ
DD1
Hole For Attachment d1
ⁿ/ₐ
DD2
Hole For Attachment d2
ⁿ/ₐ
HH
Hole For Attachment
ⁿ/ₐ
SE
Squareness
[mm]
RR
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMFP6RUU
LMFP6RUU
4
27
6
0 -0.010
12
0 -0.013
29
±0.3
5
28
5
20
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
22.6
31
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP8RUU
LMFP8RUU
4
47
8
0 -0.010
15
0 -0.013
37
±0.3
5
32
5
24
3.5
6.0
3.1
0.015
0.015
31
45.2
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP10RUU
LMFP10RUU
4
85
10
0 -0.010
19
0 -0.016
47
±0.3
6
40
6
29
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
50.8
71.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP12RUU
LMFP12RUU
4
89
12
0 -0.010
21
0 -0.016
47
±0.3
6
42
6
32
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
63.5
81.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP13RUU
LMFP13RUU
4
109
13
0 -0.010
23
0 -0.016
47
±0.3
6
43
6
33
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
64
82.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP16RUU
LMFP16RUU
5
157
16
0 -0.010
28
0 -0.016
56
±0.3
6
48
6
38
4.5
7.5
4.1
0.015
0.015
116.5
144.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP20RUU
LMFP20RUU
5
232
20
0 -0.012
32
0 -0.019
65
±0.3
8
54
8
43
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
155.5
206.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP25RUU
LMFP25RUU
6
481
25
0 -0.012
40
0 -0.019
83
±0.3
8
62
8
51
5.5
9.0
5.1
0.020
0.02
172.5
306.8
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP30RUU
LMFP30RUU
6
560
30
0 -0.012
45
0 -0.019
90
±0.3
10
74
10
60
6.6
11.0
6.1
0.020
0.02
244
397.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청