카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
LME - 삼익 표준형 리니어부싱
삼익정공
리니어 부싱
LM
LME
Powered by
CAD모델 선택
{samick_pr/linear_bushing/lm/lme/lme.prj},{NB=LME20UU-},{MN=LME20},{LBT=},{SEAL=UU},{RETAINER=},{OSLEV=},{BALLTY=},{DR=20},{D=32},{L=45},{W=1.60},{D1=30.3},{H0=2.0},{H1=10.0},{A=60},{R1=13.60},{BR=5},{L1=31.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
모델번호
ⁿ/ₐ
DR
내접원경
[mm]
D
외경
[mm]
L
길이
[mm]
B
[mm]
W
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
BR
볼열
[mm]
LME05UU-
LME05
5
12
22
3.750
1.10
11.5
4
LME08UU-
LME08
8
16
25
4.250
1.10
15.2
4
LME12UU-
LME12
12
22
32
4.550
1.30
21.0
4
LME16UU-
LME16
16
26
36
5.550
1.30
24.9
5
LME20UU-
LME20
20
32
45
6.750
1.60
30.3
5
LME25UU-
LME25
25
40
58
6.950
1.85
37.5
6
LME30UU-
LME30
30
47
68
7.950
1.85
44.5
6
LME40UU-
LME40
40
62
80
9.700
2.15
59.0
6
LME50UU-
LME50
50
75
100
11.200
2.65
72.0
6
LME60UU-
LME60
60
90
125
11.650
3.15
86.5
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청