LM LM - Linear motion ball bearing series
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Double Wide Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/double-wide_type/lm_lm.prj},{NB=LM16LM},{MODEL=LM16LM},{BALLS=5},{WEIGHT=145.00},{DR=16},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=28},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=70},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{B=53},{BTOLERANCE= 0 -0.30},{D1=27},{W=1.6},{RR=0.015},{C=126},{CO=240},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=-},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE
[mm]
W
[mm]
RR
Radial runout
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LM6LM
LM6LM
4
16.00
6
0 -0.010
12
0 -0.013
35
0 -0.30
27
0 -0.30
11.5
1.1
0.015
33
54
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM8LM
LM8LM
4
31.00
8
0 -0.010
15
0 -0.013
45
0 -0.30
35
0 -0.30
14.3
1.1
0.015
44
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM10LM
LM10LM
4
62.00
10
0 -0.010
19
0 -0.016
55
0 -0.30
44
0 -0.30
18
1.3
0.015
60
112
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM12LM
LM12LM
4
80.00
12
0 -0.010
21
0 -0.016
57
0 -0.30
46
0 -0.30
20
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM13LM
LM13LM
4
90.00
13
0 -0.010
23
0 -0.016
61
0 -0.30
46
0 -0.30
22
1.3
0.015
83
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM16LM
LM16LM
5
145.00
16
0 -0.010
28
0 -0.016
70
0 -0.30
53
0 -0.30
27
1.6
0.015
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM20LM
LM20LM
5
180.00
20
0 -0.012
32
0 -0.019
80
0 -0.30
61
0 -0.30
30.5
1.6
0.020
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM25LM
LM25LM
6
440.00
25
0 -0.012
40
0 -0.019
112
0 -0.40
82
0 -0.40
38
1.85
0.020
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM30LM
LM30LM
6
480.00
30
0 -0.012
45
0 -0.019
123
0 -0.40
89
0 -0.40
43
1.85
0.020
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM35LM
LM35LM
6
795.00
35
0 -0.015
52
0 -0.022
135
0 -0.40
99
0 -0.40
49
2.1
0.025
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM40LM
LM40LM
6
1170.00
40
0 -0.015
60
0 -0.022
151
0 -0.40
121
0 -0.40
57
2.1
0.025
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
LM50LM
LM50LM
6
3100.00
50
0 -0.015
80
0 -0.022
192
0 -0.40
148
0 -0.40
76.5
2.6
0.025
620
1622
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304 stainless steel
-20~80
65Mn
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청