magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LJK - 엘보우 피팅
Festo
제품 (A - Z)
L
LJK
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/ljk/ljk.prj},{NB=4947 LJK-3/8},{TNR=4947},{TYP=LJK-3/8},{B=6.700},{C=25.000},{D=G 3/8},{H=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{L=41.300},{L1=36.500},{L2=14.300},{L3=24.000},{SW=22.000},{NW=8.000},{FORM=1},{GA=16.662},{GB=14.950},{GC=14.950},{D2=23.000},{D3=24.500},{L5=6.000},{VER=3.000},{R1=0.700},{D1R=16.800},{D2R=22.150},{BR=2.200},{CNSMASSEXACT=0.000},{GTIN=4052568019242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4945 LJK-1/8
4945
LJK-1/8
4.700
16.000
G 1/8
0.000
0.000
27.100
23.500
9.200
15.500
13.000
0.000
4052568019228
4946 LJK-1/4
4946
LJK-1/4
5.700
20.000
G 1/4
0.000
0.000
34.300
31.000
11.800
21.000
17.000
0.000
4052568019235
4947 LJK-3/8
4947
LJK-3/8
6.700
25.000
G 3/8
0.000
0.000
41.300
36.500
14.300
24.000
22.000
0.000
4052568019242
4948 LJK-1/2
4948
LJK-1/2
7.500
30.000
G 1/2
0.000
0.000
46.600
44.000
17.050
29.000
27.000
0.000
4052568008567
151783 LJK-M5-I/I
151783
LJK-M5-I/I
10.000
0.000
M 5
20.250
3.750
17.500
12.500
0.000
0.000
8.000
0.020
4052568030810
151784 LJK-1/8-I/I
151784
LJK-1/8-I/I
16.000
0.000
G 1/8
30.000
5.000
28.000
20.000
0.000
0.000
13.000
0.025
4052568030827
151785 LJK-1/4-I/I
151785
LJK-1/4-I/I
20.000
0.000
G 1/4
39.000
8.000
36.000
26.500
0.000
0.000
17.000
0.050
4052568030834
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청