LJC02 26 - 30tixingsigan
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/ljc02_26.prj},{NB=LJC12-D12-L70-F3-G3-T3-S3-V7-Q7-E3.5},{CODE=LJC12},{TYPE=liangduanerjiexing},{LWZX=dextrorotation},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{D=12},{L=70.0},{F=3.0},{G=3.0},{T=3.0},{S=3.0},{V=7},{Q=7},{E=3.5},{X=0.0},{ACC=N/A},{AC=0.0},{AEE=N/A},{AE=0.0},{SEE=N/A},{SE=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{SVV=N/A},{SV=0.0},{SW1=0.0},{SY1=0.0},{MVV=N/A},{MV=0},{MEE=N/A},{ME=0},{BQQ=N/A},{BQ=0.0},{BCC=N/A},{BC=0.0},{ZVE=N/A},{W=0},{A=0.0},{W1=0},{A1=0.0},{KQVE=N/A},{KQ=0.0},{C=0.0},{KV=0.0},{C1=0.0},{KE=0.0},{C2=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
LWZX
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
DD2
Effective diameter d2
[mm]
YGD
Thread root diameter
ⁿ/ₐ
LWSJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
EE
e
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LJC02-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC02
Second-order type
levorotation
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC06-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC06
Second-order type
levorotation
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC07-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC07
Second-order type
levorotation
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC12-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC12
Second-order type
dextrorotation
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC16-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC16
Second-order type
dextrorotation
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC17-D12-L70-F3-G3-T3-S3...
LJC17
Second-order type
dextrorotation
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC22-D12-L192-F3-G3-T3-S...
LJC22
Second-order type
Left-handed at one end an...
45
S45C
Black
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
LJC26-D12-L192-F3-G3-T3-S...
LJC26
Second-order type
Left-handed at one end an...
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2
11.0
9.2
3.19
0.0
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청