LHY02 36 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? one end one end one second stage type ????¡§???¡§? standard type / type A / type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhy02_36.prj},{NB=LHY16-D50-L200-F3-T3-S3-Q25-R25-E13},{CODE=LHY16},{TYPE=yiduanyijieyiduanerjiebiaozhunxing},{LWZX=youxuan},{MAT1=Y1Cr18Ni9},{MAT=SUS303},{SUR=-},{D=50},{L=200.0},{LPOOL=[200:1200/0.5]},{F=3.0},{T=3.0},{G=0.0},{S=3.0},{Q=25},{QPOOL=25,30,35,40},{V=0},{VPOOL=16,17,20,25,30},{R=25},{RPOOL=25,30,35,40},{E=13.0},{EPOOL=[$EPOOL1.:$EPOOL2./1]},{X=0.0},{P=6},{DD2=37.0},{YGD=32.5},{LWSJ=2.57},{ARR=NO},{AR=0.00},{AEE=NO},{AE=0.0},{SEE=NO},{SE=0.0},{SRR=NO},{SR=0.0},{SW=0.0},{SY=0.0},{MRR=N/A},{MR=0},{MEE=N/A},{ME=0},{BQQ=NO},{BQ=0.0},{BVV=NO},{BV=0.0},{BRR=NO},{BR=0.0},{ZER=NO},{W=0},{A=0.0},{KQVER=NO},{KQ=0.0},{KV=0.0},{KE=0.0},{KR=0.0},{C=0.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
LWZX
Thread rotation
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
Pitch
[mm]
DD2
Effective diameter d2
[mm]
YGD
Thread root diameter
ⁿ/ₐ
LWSJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
LHY02-D12-L70-F3-T3-S3-Q7...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
12
2
11.0
9.2
3.19
LHY02-D14-L70-F3-T3-S3-Q7...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
14
3
12.5
10.1
4.22
LHY02-D16-L80-F3-T3-S3-Q8...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
16
3
14.5
12.1
3.46
LHY02-D18-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
18
4
16.0
13.1
4.33
LHY02-D20-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
20
4
18.0
15.1
4.03
LHY02-D22-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
22
5
19.5
16.1
4.40
LHY02-D25-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
25
5
22.5
19.0
4.03
LHY02-D28-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
28
5
25.5
22.0
3.34
LHY02-D32-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
32
6
29.0
24.5
3.46
LHY02-D36-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
36
6
33.0
28.5
3.19
LHY02-D40-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
40
6
37.0
32.5
2.57
LHY02-D50-L200-F3-T3-S3-Q...
LHY02
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
50
6
37.0
32.5
2.57
LHY06-D12-L70-F3-T3-S3-Q7...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
12
2
11.0
9.2
3.19
LHY06-D14-L70-F3-T3-S3-Q7...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
14
3
12.5
10.1
4.22
LHY06-D16-L80-F3-T3-S3-Q8...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
16
3
14.5
12.1
3.46
LHY06-D18-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
18
4
16.0
13.1
4.33
LHY06-D20-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
20
4
18.0
15.1
4.03
LHY06-D22-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
22
5
19.5
16.1
4.40
LHY06-D25-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
25
5
22.5
19.0
4.03
LHY06-D28-L120-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
28
5
25.5
22.0
3.34
LHY06-D32-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
32
6
29.0
24.5
3.46
LHY06-D36-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
36
6
33.0
28.5
3.19
LHY06-D40-L150-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
40
6
37.0
32.5
2.57
LHY06-D50-L200-F3-T3-S3-Q...
LHY06
One end one end one end s...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
50
6
37.0
32.5
2.57
LHY07-D12-L70-F3-T3-S3-Q7...
LHY07
One end one end one end s...
Left-handed
45
S45C
Black
12
2
11.0
9.2
3.19
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청