LHP02 17 - 30 degree trapezoidal screw ????¡§???¡§? one end second stage type ????¡§???¡§? standard type / type A / type B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhp02_17.prj},{NB=LHP07-D12-L70-T3-S3-Q7-E4},{CODE=LHP07},{TYPE=yiduanerjiebiaozhunxing},{LWZX=Left-hand Thread},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{D=12},{L=70.0},{T=3},{S=3},{Q=7},{E=4},{ZZAE=N/A},{AE=0},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZME=N/A},{ME=0},{ZZBQ=N/A},{BQ=0},{ZZKQ=N/A},{KQ=0},{C=0},{ZZSEZEKE=N/A},{KE=0.0},{SE=0.0},{SW=0},{SY=0},{W=0},{A=0},{C1=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
LWZX
Thread rotation
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
DD2
Effective diameter d2
[mm]
DD3
Thread root diameter (mm)
[mm]
LWSJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
LHP02-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP02
One end second order stan...
Left-handed
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP06-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP06
One end second order stan...
Left-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP07-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP07
One end second order stan...
Left-handed
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP12-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP12
One end second order stan...
Right-handed
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP16-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP16
One end second order stan...
Right-handed
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
2.000
11.000
9.200
3°19′
LHP17-D12-L70-T3-S3-Q7-E4
LHP17
One end second order stan...
Right-handed
45
S45C
Black Oxide
2.000
11.000
9.200
3°19′
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청